(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズラボPTFEチューブ(10m)

型番:4-534-06
アズラボPTFEチューブ(10m) アズラボPTFEチューブ(10m)

通常単価(税別)
9,400円
税込単価
10,340円

PTFEチューブをお求め安い価格で!

詳細情報を確認する

型番

4-534-06 解除

Loading...

4-534-06 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-534-06

6×8
1個

1個

9,400( 10,340円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PTFEチューブをお求め安い価格で!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アズラボPTFEチューブ(10m)の型番4-534-06のページです。
型番4-534-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズラボPTFEチューブ(10m)

アズラボPTFEチューブ(10m)

    ラボランPFAチューブ(ナフロン)

    ラボランPFAチューブ(ナフロン)

      液送用チューブ ナフロンBTチューブ

      液送用チューブ ナフロンBTチューブ

        ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)(10mパック)

        ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)(10mパック)

          ローラーポンプ用シリコンチューブ

          ローラーポンプ用シリコンチューブ

            ローラーポンプ用シリコンチューブ rps65

            ローラーポンプ用シリコンチューブ rps65

              ローラーポンプ用シリコンチューブ rps48

              ローラーポンプ用シリコンチューブ rps48

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス ケニス ケニス
                通常価格 9,400円 6,140円 2,050円 6,140円 14,040円 14,684円 10,320円
                通常出荷日 1日目   1日目   9日目   1日目   6日目   6日目   6日目  
                商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ
                全長(m) 10 11 - - 10/袋 10 10
                材質 PTFE PTFE(四フッ化エチレン) PTFE(ふっ素樹脂) ナフロン(R)PTFE - - -
                内容量 1個 1パック(11m) 1パック(1m) 1パック(10m) - - -

                アズラボPTFEチューブ(10m)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                4-534-07
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                内径×外径
                (mm)
                内容量

                10,547円

                ( 11,602円 )
                1個 -

                1日目

                8×10-

                液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました