(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットプレート 50~250℃(プレート表面温度)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-853-02
ホットプレート 50~250℃(プレート表面温度) ホットプレート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
90,250円
税込単価
99,275円

プレート表面をセラミックコーティングしている為、耐久性に優れています。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホットプレート
  • 温度調節精度:
    ±7.5℃
  • 温度範囲:
    50~250℃(プレート表面温度)
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz
  • プレート材質:
    アルミニウム(セラミックコーティング)
  • 最高温度到達時間:
    約40分(室温→250℃)

型番

4-853-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-853-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
プレートサイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-853-02

450×335×130
450×300

1個

90,250( 99,275円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プレート表面をセラミックコーティングしている為、耐久性に優れています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットプレート 50~250℃(プレート表面温度)の型番4-853-02のページです。
型番4-853-02に関する仕様情報を記載しております。

ホットプレート 50~250℃(プレート表面温度)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-853-03
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外寸法
(mm)
プレートサイズ
(mm)

108,780円

( 119,658円 )
1個 あり

1日目

550×385×130550×350

ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました