(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチオーブン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルチオーブン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
201,760円 ~ 262,117円
税込価格
221,936円 ~ 288,329円

【特長】・自然対流/強制対流切り替え式の1台2役・切替シャッターで自然対流・強...

詳細情報を確認する

  • タイマー機能:
    あり
  • 温度制御方式:
    3段PID制御
  • 温度設定範囲(℃):
    室温+20~240℃
  • 出力(W):
    SSR出力
  • 商品タイプ詳細:
    電気炉
  • 詳細タイプ:
    自然対流/強制対流切り替え式
  • 安全装置:
    過電流ブレーカー
  • 材質:
    外装/スチールメラミン焼付塗装、内装/ステンレス(SUS304)
  • 安全機構:
    バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
  • プログラム機能:
    あり
  • 独立過昇防止機能:
    あり

(i)ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内寸法(mm)
外寸法(mm)
重量(g)
電源
庫内容量(L)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300×300×300
455×440×650
約30000
AC100V 50/60Hz 11.5A(3Pプラグ)
27
棚板レール・棚板×2セット(耐荷重:15kg)

1個

201,760( 221,936円 )

1日目

  • 注文停止中
450×450×450
605×590×792
約50000
AC100V 50/60Hz 13.5A(3Pプラグ)
91
棚板レール・棚板×2セット(耐荷重:5kg)

1個

262,117( 288,329円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自然対流/強制対流切り替え式の1台2役
・切替シャッターで自然対流・強制対流を切り替えることができます
・3段PID制御により、オーバーシュートの少ない昇温を実現しています
・曜日・時刻指定タイマー及び16ステップ8パターンのプログラム機能を標準装備しています
・実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています
・エラー発生時には、AC100V 1Aの出力を出すことができます
・最大16ステップ8パターンの温度勾配可変プログラム機能を装備したPID制御式温度コントローラーを採用しています
・離れた場所からでも現在温度を確認でき、グラフ表示(拡大・縮小)、記録の開始/停止の操作を行えます
・Bluetooth(R)通信を使ってiPhone端末から現在温度の確認・グラフ表示・記録の開始/停止・PCへの転送(CSV形式)の操作が可能です
・iPhoneアプリはマニュアル無しでも直感的に操作できます

(i)ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチオーブン

マルチオーブン

    ETTAS(イータス)シリーズ ハイテンプオーブン 出荷前点検証明書付き

    ETTAS(イータス)シリーズ ハイテンプオーブン 出荷前点検証明書付き

      クールブロックバス(ビーズ・ウォーターバス兼用)

      クールブロックバス(ビーズ・ウォーターバス兼用)

        メーカー アズワン アズワン アズワン
        通常価格 201,760円 326,701円 22,618円
        通常出荷日 1日目   19日目   1日目  
        タイマー機能 あり - -
        温度制御方式 3段PID制御 - -
        温度設定範囲(℃) 室温+20~240℃ - -
        出力(W) SSR出力 - -
        商品タイプ詳細 電気炉 電気炉 -

        マルチオーブンのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        クリーンオーブンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました