(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VITLAB ディスペンサー"ジーニアス2"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1625503
VITLAB ディスペンサー"ジーニアス2" VITLAB ディスペンサージーニアス2

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
55,598円 52,139円
税込単価
61,158円 57,353円

【特長】・バイパス機能により泡抜き時に、分注器内の試薬を外に捨てずに ボトル内...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    シリンダーピストン:ガラス
  • 材質2:
    排出チューブ・吸引チューブ:ふっ素樹脂(PFA)
  • 精度(%):
    0.5

(i)ご注意

  • ボトルは別売です。

型番

1625503 解除

Loading...

 
カタログを表示

1625503 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
オートクレーブ
目盛単位
幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質3
全長(mm)
分注範囲(ml)
目盛(ml)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1625503

ディスペンサー
0.05ml
100
4573359950143
250.000
115-2004
アダプター:ポリプロピレン(PP)
190
0.2~2
-

1個

55,598円

52,139

( 57,353円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイパス機能により泡抜き時に、分注器内の試薬を外に捨てずに ボトル内に戻します。
・調整ダイアルにより微妙な容量設定が出来ます。
・排出口(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。
・オートクレーブ滅菌が可能です。
・校正機能付です。
・耐薬品性に優れ、ほとんどの試薬に使用可能です。
【用途】
・液体の連続定量分注に使います。
【材質】
・シリンダーピストン:ガラス
・排出チューブ・吸引チューブ:ふっ素樹脂(PFA)
・アダプター:ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • ボトルは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VITLAB ディスペンサー"ジーニアス2"の型番1625503のページです。
型番1625503に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VITLAB ディスペンサー"ジーニアス2"

VITLAB ディスペンサー"ジーニアス2"

    レオナ ボトルトップディスペンサー

    レオナ ボトルトップディスペンサー

      EMサイクルディスペンサーceramus(R)

      EMサイクルディスペンサーceramus(R)

        EMマイスターディスペンサー

        EMマイスターディスペンサー

          ボトルトップディスペンサーdFlow

          ボトルトップディスペンサーdFlow

            メーカー レオナ レオナ アズワン アズワン アズワン
            通常価格 55,598円 47,885円 3,800円 2,700円 71,137円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
            材質1 シリンダーピストン:ガラス ピストン・ハウジング・排出チューブ・アダプター:ポリプロピレン(PP) - - -
            材質2 排出チューブ・吸引チューブ:ふっ素樹脂(PFA) シリンダー:ホウケイ酸ガラス - - -
            精度(%) 0.5 0.6 - - -

            VITLAB ディスペンサー"ジーニアス2"のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            1625505
            1625506
            1625508
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            商品タイプ オートクレーブ 目盛単位 幅(mm) JANコード 質量(g) トラスココード 材質3 全長(mm) 分注範囲(ml) 目盛(ml)

            55,598円

            ( 61,158円 )
            1個 -

            1日目

            ディスペンサー0.2ml1004573359950167250.000115-2006アダプター:ポリプロピレン(PP)1901~10-

            71,428円

            ( 78,571円 )
            1個 -

            1日目

            ディスペンサー0.5ml1384573359950174300.000115-2007アダプター:ポリプロピレン(PP)2252.5~25-

            99,619円

            ( 109,581円 )
            1個 -

            1日目

            ディスペンサー2.0ml1384573359950198400.000115-2009アダプター:ポリプロピレン(PP)22510~100-

            ピペットスタンド・ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました