(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レオナ 自動ビュレット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:9695-1050
レオナ 自動ビュレット レオナ ジドウビュレット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,156円
税込単価
16,672円

【特長】・ポリ瓶を押すことでビュレット内に液を移動できます。・満水時はストッパ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ビュレット
  • 材質:
    その他
  • 質量(g):
    200.000
  • 材質1:
    ボトル:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    チューブ・排出部:ポリプロピレン(PP)
  • 材質3:
    ビュレット:ホウケイ酸ガラス
  • 材質4:
    接続部:ゴム

型番

9695-1050 解除

Loading...

 
カタログを表示

9695-1050 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
一目盛(ml)
JANコード
トラスココード
分注範囲(ml)
精度(%)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9695-1050

1000
0.1
4573359610054
115-3206
50
±0.15
900

1個

15,156( 16,672円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリ瓶を押すことでビュレット内に液を移動できます。
・満水時はストッパーが働き液こぼれを防止します。
【用途】
・少しずつ液を定量分注したときに。
・中和実験などに。
【材質】
・ボトル:ポリエチレン(PE)
・チューブ・排出部:ポリプロピレン(PP)
・ビュレット:ホウケイ酸ガラス
・接続部:ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レオナ 自動ビュレットの型番9695-1050のページです。
型番9695-1050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レオナ 自動ビュレット

レオナ 自動ビュレット

    アズワン ボトルトップディスペンサー 100~2000μl

    アズワン ボトルトップディスペンサー 100~2000μl

      ふっ素樹脂製シリンジ(サビレックス)

      ふっ素樹脂製シリンジ(サビレックス)

        ポリ瓶自動ビュレット 容量 25mL

        ポリ瓶自動ビュレット 容量 25mL

          アキュラマクロピペット/オプション

          アキュラマクロピペット/オプション

            ディスポーザブルピペット

            ディスポーザブルピペット

              VITLAB ディスペンサー"ジーニアス2"

              VITLAB ディスペンサー"ジーニアス2"

                パスツールピペッター

                パスツールピペッター

                  レオナ ボトルトップディスペンサー

                  レオナ ボトルトップディスペンサー

                    メーカー レオナ アズワン アズワン ケニス アズワン ケニス レオナ ケニス レオナ
                    通常価格 12,650円 2,278円 34,865円 21,150円 5,000円 11,000円 55,598円 21,291円 47,885円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   7日目   1日目   5日目~   1日目   9日目   1日目  
                    商品タイプ ビュレット - - - - - - - -
                    材質 その他 - - - - - - - -
                    質量(g) 200.000 - - - - - - - -
                    材質1 ボトル:ポリエチレン(PE) - - - - - - - -
                    材質2 チューブ・排出部:ポリプロピレン(PP) - - - - - - - -

                    レオナ 自動ビュレットのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    9695-1005
                    9695-1010
                    9695-1015
                    9695-1025
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    容量
                    (ml)
                    一目盛
                    (ml)
                    JANコード トラスココード 分注範囲(ml) 精度(%) 全長(mm)

                    16,226円

                    ( 17,849円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    5000.054573359610016115-32025±0.6580

                    12,650円

                    ( 13,915円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    5000.054573359610023115-320310±0.3540

                    16,226円

                    ( 17,849円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    5000.14573359610030115-320415±0.3500

                    12,650円

                    ( 13,915円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    10000.14573359610047115-320525±0.18630

                    ビュレット・ビューレットカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました