(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レオナ ボトルトップディスペンサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レオナ ボトルトップディスペンサー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
47,885円 ~ 95,962円
税込価格
52,674円 ~ 105,558円

【特長】・オートクレーブ滅菌可能です。(121℃・15psi)・簡単に分解でき...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスペンサー
  • オートクレーブ:
  • 材質1:
    ピストン・ハウジング・排出チューブ・アダプター:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    シリンダー:ホウケイ酸ガラス
  • 材質3:
    ピペット装着部:シリコン
  • 精度(%):
    0.6
  • 標準取付口径:
    30mm

(i)ご注意

  • ボトルは別売です。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
目盛単位
幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
全長(mm)
分注範囲(ml)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.05ml
140
4573359613482
200.000
115-1675
180
0.25~2.5

1個

47,885( 52,674円 )

1日目

0.1ml
140
4573359613499
200.000
115-1676
180
0.5~5

1個

47,885( 52,674円 )

1日目

0.2ml
140
4573359613505
200.000
115-1677
180
1~10

1個

47,885( 52,674円 )

1日目

0.5ml
180
4573359613512
380.000
115-1678
250
2.5~30

1個

70,192( 77,211円 )

1日目

1ml
180
4573359613529
380.000
115-1679
250
5~60

1個

70,192( 77,211円 )

1日目

2ml
180
4573359613536
380.000
115-1680
250
10~100

1個

95,962( 105,558円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートクレーブ滅菌可能です。(121℃・15psi)
・簡単に分解でき、クリーニングがしやすいです。
・薬液などの繰り返しの分注に使います。
【材質】
・ピストン・ハウジング・排出チューブ・アダプター:ポリプロピレン(PP)
・シリンダー:ホウケイ酸ガラス
・ピペット装着部:シリコン

(i)ご注意

  • ボトルは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レオナ ボトルトップディスペンサー

レオナ ボトルトップディスペンサー

    VITLAB ピペットトップ

    VITLAB ピペットトップ

      VITLAB ディスペンサー"ジーニアス2"

      VITLAB ディスペンサー"ジーニアス2"

        アキュラマクロピペット/オプション

        アキュラマクロピペット/オプション

          アズワン ボトルトップディスペンサー 100~2000μl

          アズワン ボトルトップディスペンサー 100~2000μl

            マイクロピペット用チップ オートクレーブ 不可

            マイクロピペット用チップ オートクレーブ 不可

              ピペットトップ VITLAB・オプション

              ピペットトップ VITLAB・オプション

                オートビュレットBS型(本体) 茶 10BS

                オートビュレットBS型(本体) 茶 10BS

                  マイクロピペット (ニチペットプレミアム) 本体/フィルター 00-NPPシリーズ

                  マイクロピペット (ニチペットプレミアム) 本体/フィルター 00-NPPシリーズ

                    自動分注・滴定器

                    自動分注・滴定器

                      メーカー レオナ レオナ レオナ アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン
                      通常価格 47,885円 12,564円 55,598円 5,000円 2,278円 9,500円 10,450円 50,500円 3,080円 5,200円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   19日目   1日目   1日目  
                      商品タイプ ディスペンサー ピペットチップ - - - ピペットチップ - - - 分注器(ボトルタイプ)
                      オートクレーブ - - - 不可 - - - 不可
                      材質1 ピストン・ハウジング・排出チューブ・アダプター:ポリプロピレン(PP) ピペット装着部:シリコン シリンダーピストン:ガラス - - - - - - -
                      材質2 シリンダー:ホウケイ酸ガラス - 排出チューブ・吸引チューブ:ふっ素樹脂(PFA) - - - - - - -
                      材質3 ピペット装着部:シリコン - - - - - - - - -

                      レオナ ボトルトップディスペンサーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました