(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

光洋 小型ボックス炉

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KBF848N2
光洋 小型ボックス炉 コウヨウ コガタボックスロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
415,448円
税込単価
456,993円

【特長】・コンパクト設計の卓上一体型電気炉です。・1024セグメント/最大99...

詳細情報を確認する

  • 温度制御方式:
    プログラマ
  • 常用使用温度範囲(℃):
    400~1100

(i)ご注意

  • 電源ケーブルの接続はお客様にて行って下さい。

型番

KBF848N2 解除

Loading...

 
カタログを表示

KBF848N2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
使用温度範囲(℃)
ヒーター容量(W)
電源
外寸法(mm)
内寸法(mm)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)高さ
有効内寸(mm)幅
質量(g)
トラスココード
ヒーター出力(kW)
電源詳細(V)
内容積(L)
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
本体寸法(mm)幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KBF848N2

電気炉
400~1100
1200
100V
342×525×639
100×220×95
220
95
100
33000.0
868-8591
1.2
単相100 15A
2.2
525
639
342

1個

415,448( 456,993円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクト設計の卓上一体型電気炉です。
・1024セグメント/最大99パターンの大容量の高性能プログラムを標準装備しています。
・省エネ効果を向上させた新型モルダサームヒータを採用しています。
・安全装置(ドアスイッチ、過熱防止、熱電対断線)を標準装備しています。

(i)ご注意

  • 電源ケーブルの接続はお客様にて行って下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光洋 小型ボックス炉の型番KBF848N2のページです。
型番KBF848N2に関する仕様情報を記載しております。

光洋 小型ボックス炉のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KBF894N2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 使用温度範囲
(℃)
ヒーター容量
(W)
電源 外寸法
(mm)
内寸法
(mm)
有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)高さ 有効内寸(mm)幅 質量(g) トラスココード ヒーター出力(kW) 電源詳細(V) 内容積(L) 本体寸法(mm)奥行 本体寸法(mm)高さ 本体寸法(mm)幅

497,168円

( 546,885円 )
1個 あり

19日目

電気炉400~11003000200V468×650×782225×355×23035523022555000.0868-85923.0単相200 20A18.7650782468

電気炉カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました