(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリプロピレン多層不織布フィルターバッグ 500シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:522A
ポリプロピレン多層不織布フィルターバッグ 500シリーズ【4個入り】 リキッドフィルターバッグ 1μm 4枚入り

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
80,203円
税込単価
88,223円

【特長】・ろ過効率を最大化する拡散層により、長寿命を実現したフィルターバッグで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルター
  • 外径(mm):
    191
  • 長さ(mm):
    845
  • 適合ハウジング:
    1BHE2・1BHS2・1BMT2
  • 質量(g):
    4500
  • 材質1:
    ろ材:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    リング:ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

522A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ろ過精度
トラスココード
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

522A

1.0μm
114-5200
4550309118457
10

1パック

4個入り

80,203( 88,223円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ろ過効率を最大化する拡散層により、長寿命を実現したフィルターバッグです
・各ろ過層は縫い目のないシームレス構造を採用していますので、 微細な粒子を対象とする精密ろ過用途にご使用になれます
・34層(代表)のポリプロピレン不織布を3種類重ね合わせたろ材で、液中に混入する油分を確実に除去することが可能です
・耐薬品性に優れた低溶出ポリプロピレンで構成されていて、幅広い用途で使用することが可能です
・粒子がバッグの内側に捕捉されるので、交換作業が容易です
・低溶出なポリプロピレン製の極細繊維不織布で、食品・飲料にも使用可能です
【用途】
・冷却水、研磨・研磨廃水、クーラント溶液のろ過
・活性炭除去、触媒除去
・硫酸銅メッキ液、エッチング液のろ過

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリプロピレン多層不織布フィルターバッグ 500シリーズの型番522Aのページです。
型番522Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリプロピレン多層不織布フィルターバッグ 500シリーズ

ポリプロピレン多層不織布フィルターバッグ 500シリーズ

    フィルターカートリッジ FPPタイプ・FSDタイプ

    フィルターカートリッジ FPPタイプ・FSDタイプ

      イオン交換フィルタ アニオン

      イオン交換フィルタ アニオン

        メーカー スリーエムジャパン アズワン ケニス
        通常価格 77,908円 750円 9,215円
        通常出荷日 1日目~   1日目   6日目  
        商品タイプ フィルター フィルター -
        外径(mm) 191 - -
        長さ(mm) 845 - -
        適合ハウジング 1BHE2・1BHS2・1BMT2 - -
        質量(g) 4500 - -

        ポリプロピレン多層不織布フィルターバッグ 500シリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        525A
        529A
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        RoHS ?ろ過精度 トラスココード JANコード

        77,908円

        ( 85,699円 )

        4個入り

        1パック あり

        1日目

        105.0μm114-52014550309118471

        85,800円

        ( 94,380円 )

        4個入り

        1パック あり

        1日目

        1025.0μm114-52034550309118495

        カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました