(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラストン クリーンルーム用ウエア ジャケット(スタンドカラー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブラストン クリーンルーム用ウエア ジャケット(スタンドカラー)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,154円  特別価格 
税込価格
7,869円  特別価格 

【特長】・超導電性加工糸を使用しています。【用途】・クリーンルーム、塵・ホコリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • マスク・手袋・シューズ別売。
  • クリーンパックではありません。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
胸囲・適応胸囲(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
着丈(cm)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー系
4L
130
4582205168281
115-8300
240.000
70
ブルー

2個

7,154( 7,869円 )

1日目

ブルー系
L
116
4582205168250
115-8301
200.000
64
ブルー

2個

7,154円

5,723

( 6,295円 )

4日目

ブルー系
LL
120
4582205168267
115-8302
220.000
66
ブルー

2個

7,154円

5,723

( 6,295円 )

4日目

ブルー系
M
112
4582205168243
115-8303
200.000
60
ブルー

2個

7,154円

5,723

( 6,295円 )

1日目

ブルー系
S
108
4582205168236
115-8304
180.000
58
ブルー

2個

7,154円

5,723

( 6,295円 )

1日目

ホワイト系
3L
125
4582205168212
115-8262
220.000
66
ホワイト

2個

7,154( 7,869円 )

4日目

ホワイト系
L
116
4582205168199
115-8264
200.000
64
ホワイト

2個

7,154円

5,723

( 6,295円 )

4日目

ホワイト系
LL
120
4582205168205
115-8265
220.000
66
ホワイト

2個

7,154( 7,869円 )

1日目

ホワイト系
M
112
4582205168182
115-8266
200.000
60
ホワイト

2個

7,154円

5,723

( 6,295円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超導電性加工糸を使用しています。
【用途】
・クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
【材質】
・ポリエステル

(i)ご注意

  • マスク・手袋・シューズ別売。
  • クリーンパックではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラストン クリーンルーム用ウエア ジャケット(スタンドカラー)

ブラストン クリーンルーム用ウエア ジャケット(スタンドカラー)

    クリーンルーム用パンツ(緑)

    クリーンルーム用パンツ(緑)

      ジャケット(衿付/桃)

      ジャケット(衿付/桃)

        クリーンルーム用パンツ(紺)

        クリーンルーム用パンツ(紺)

          ジャケット(衿付/紺)

          ジャケット(衿付/紺)

            ブラストン つなぎ服 BSC-11032

            ブラストン つなぎ服 BSC-11032

              ブラストン つなぎ服 BSC-11021

              ブラストン つなぎ服 BSC-11021

                アズピュアCRウェア(フード一体・センターファスナー型・クリーン洗浄済)

                アズピュアCRウェア(フード一体・センターファスナー型・クリーン洗浄済)

                  コート(テーラーカラー・ボタン)

                  コート(テーラーカラー・ボタン)

                    クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515B

                    クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515B

                      ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515B 5L

                      ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515B 5L

                        メーカー ブラストン ブラストン ブラストン ブラストン ブラストン ブラストン ブラストン アズワン ブラストン ミドリ安全 ミドリ安全
                        通常価格 7,154円 4,631円 5,195円 4,631円 6,442円 7,911円 7,413円 5,200円 5,494円 9,810円 10,104円
                        通常出荷日 1日目~   7日目   7日目   2日目~   2日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   6日目  
                        商品タイプ クリーンルーム用ウェア - - - - - - - - - -
                        種類 上着 - - - - - - - - - -
                        グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 10000 - - - - - - - - - -
                        材質1 ポリエステル - ポリエステル - ポリエステル - - - - - -
                        ISO Class 7 - - - - - - - - - -

                        ブラストン クリーンルーム用ウエア ジャケット(スタンドカラー)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        クリーンジャケットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました