(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダクトレスヒュームフード エコタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダクトレスヒュームフード エコタイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
658,734円  特別価格 
税込価格
724,607円  特別価格 

【特長】・安全性の規格AFNOR NFX15-211:2009基準に準拠してい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒュームフード
  • サイズ(mm):
    560×770×760
  • 風量(m3/min):
    約0.5(50/60HZ)
  • 消費電力(W):
    87
  • 質量(g):
    43000.0
  • 材質1:
    アクリル
  • 材質2:
    ポリエステル樹脂コーティングスチール
  • 材質3:
    ガラス(底板)
  • 電源(V):
    単相100

(i)ご注意

  • 床面板はございません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
115-3712

1個

658,734円

585,548

( 644,103円 )

11日目

115-3713

1個

658,734円

585,548

( 644,103円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性の規格AFNOR NFX15-211:2009基準に準拠しています。
・ダクト配管・工事不要で、設置場所が自由に設定できます。

(i)ご注意

  • 床面板はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダクトレスヒュームフード エコタイプ

ダクトレスヒュームフード エコタイプ

    コンパクトドラフト700 PVC製

    コンパクトドラフト700 PVC製

      コンパクトドラフト700 ステンレス製

      コンパクトドラフト700 ステンレス製

        メーカー レオナ アズワン アズワン
        通常価格 658,734円 124,793円 152,628円
        通常出荷日 11日目   1日目   1日目  
        商品タイプ ヒュームフード コンパクトドラフト コンパクトドラフト
        サイズ(mm) 560×770×760 - -
        風量(m3/min) 約0.5(50/60HZ) - -
        消費電力(W) 87 - -
        質量(g) 43000.0 - -

        ダクトレスヒュームフード エコタイプのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ドラフトチャンバーカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました