(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダクトレスヒュームフード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G-870
ダクトレスヒュームフード ダクトレスヒュームフード

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,096,200円 974,412円
税込単価
1,205,820円 1,071,853円

【特長】・安全性の規格AFNOR NFX15-211:2009基準に準拠してい...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    アクリル
  • 材質2:
    ポリエステル樹脂コーティングスチール
  • 材質3:
    ガラス(底板)
  • 電源(V):
    単相100

Loading...

 
カタログを表示

G-870 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
サイズ(mm)
風量(m3/min)
消費電力(W)
質量(g)
トラスココード
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
排気風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
G-870

G-870

ヒュームフード
560×775×740
約0.5(50/60HZ)
123
52000.0
115-3720
-
-
-
-

1個

1,096,200円

974,412

( 1,071,853円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性の規格AFNOR NFX15-211:2009基準に準拠しています。
・ダクト配管・工事不要で、設置場所が自由に設定できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクトレスヒュームフードの型番G-870のページです。
型番G-870に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダクトレスヒュームフード

ダクトレスヒュームフード

    モジュール形ベース照明 埋込型 DL-Mシリーズ

    モジュール形ベース照明 埋込型 DL-Mシリーズ

      スウィーパー・ベガ

      スウィーパー・ベガ

        ファンユニット

        ファンユニット

          メーカー レオナ アズワン アズワン サンプラテック
          通常価格 932,534円 14,210円 222,291円 69,008円
          通常出荷日 11日目   12日目   12日目   18日目  
          材質1 アクリル - - -
          材質2 ポリエステル樹脂コーティングスチール - - -
          材質3 ガラス(底板) - - -
          電源(V) 単相100 - - -

          ダクトレスヒュームフードのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          G-1200
          G-670
          G-990
          GS-1010
          GS-1200
          GS-670
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          商品タイプ サイズ
          (mm)
          風量
          (m3/min)
          消費電力(W) 質量(g) トラスココード 奥行(mm) 間口(mm) 高さ(mm) 排気風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

          1,500,934円

          ( 1,651,027円 )
          1個 あり

          11日目

          ヒュームフード760×1175×775約0.5(50/60HZ)12372000.0115-3723----

          932,534円

          ( 1,025,787円 )
          1個 あり

          11日目

          ヒュームフード560×575×630約0.5(50/60HZ)11143000.0115-3719----

          1,292,666円

          ( 1,421,933円 )
          1個 あり

          11日目

          ヒュームフード560×975×740約0.5(50/60HZ)12364000.0115-3721----

          1,358,134円

          ( 1,493,947円 )
          1個 あり

          11日目

          ヒュームフード560×975×940約0.5(50/60HZ)12367000.0115-3727----

          1,500,934円

          ( 1,651,027円 )
          1個 あり

          11日目

          ヒュームフード760×1175×775約0.5(50/60HZ)12372000.0115-3728----

          932,534円

          ( 1,025,787円 )
          1個 あり

          11日目

          ヒュームフード560×575×630約0.5(50/60HZ)11143000.0115-3724----

          ドラフトチャンバーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました