(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

投込式恒温装置サーモメイトBFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:BF201
投込式恒温装置サーモメイトBFシリーズ ナゲコミシキコウオンソウチサーモメイトBFシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
85,144円
税込単価
93,658円

【特長】・スマートなデザインなので、水槽の壁面に簡単にセット可能で、本体上部の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    恒温器
  • タイプ:
    その他
  • 電源:
    単相100V
  • 寸法(mm):
    138×312×140
  • 安全装置:
    自己診断機能、サーキットプロテクター、フロート式空焚防止器、異常時ブザー警報、独立過昇防止器
  • 質量(g):
    4000.0
  • 品名:
    サーモメイト

(i)ご注意

  • 使用温度範囲は水槽容量により異なります。
  • ユーザー様確認させていただいた商品で、「使用されるユーザー様」と実際の使用者様が異なる場合、保証対象外となる可能性がございますのご注意ください。

Loading...

カタログを表示

BF201の仕様・寸法情報

商品タイプ恒温器タイプその他
温度範囲(℃)室温+5~80電源単相100V
寸法(mm)138×312×140詳細タイププロペラかくはん式
トラスココード102-5969JANコード4573181531763
安全装置自己診断機能、サーキットプロテクター、フロート式空焚防止器、異常時ブザー警報、独立過昇防止器質量(g)4000.0
消費電力(W)11A品名サーモメイト

型番リスト

型番
温度範囲(℃)
詳細タイプ
トラスココード
JANコード
消費電力(W)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BF201

室温+5~80
プロペラかくはん式
102-5969
4573181531763
11A

1個

85,144( 93,658円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スマートなデザインなので、水槽の壁面に簡単にセット可能で、本体上部の取手は持ち運びに便利です。
・振とう機付きバスや目的の異なる水槽と組み合わせることで、恒温水槽、振とう式インキュベータ、オイルバスとして使用できます。
・ポリプロピレン製試験槽が付属されます。
・噴流撹拌の強度は10段階可変、噴流の方向も水平方向に0~10度の範囲で調整できます。(401/501型のみ)
・10点の温度プリセット機能を装備しています。
【用途】
・液体の加温。
・試料の加温。
・試料の温度試験。

(i)ご注意

  • 使用温度範囲は水槽容量により異なります。
  • ユーザー様確認させていただいた商品で、「使用されるユーザー様」と実際の使用者様が異なる場合、保証対象外となる可能性がございますのご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

投込式恒温装置サーモメイトBFシリーズ の型番BF201のページです。
型番BF201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

投込式恒温装置サーモメイトBFシリーズ

投込式恒温装置サーモメイトBFシリーズ

    Fineオイルバス FWB-180(TGK)

    Fineオイルバス FWB-180(TGK)

      縦型ウォーターバス

      縦型ウォーターバス

        Fine 水槽用恒温器 F-003D/恒温器用ステンレス水槽 特大

        Fine 水槽用恒温器 F-003D/恒温器用ステンレス水槽 特大

          恒温水槽 噴流撹拌式

          恒温水槽 噴流撹拌式

            ウォーターバス(TGK)

            ウォーターバス(TGK)

              投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

              投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

                Fineオイルバス FWB-180(Rt+5~199℃)

                Fineオイルバス FWB-180(Rt+5~199℃)

                  Fineデジタル卓上恒温水槽 F-0015DN(TGK)

                  Fineデジタル卓上恒温水槽 F-0015DN(TGK)

                    Fine 水槽用恒温器 F-D002(室温+5~80℃)

                    Fine 水槽用恒温器 F-D002(室温+5~80℃)

                      恒温水槽 可変式噴流撹拌

                      恒温水槽 可変式噴流撹拌

                        Fineオイルバス FWB-240(Rt+5~199℃)

                        Fineオイルバス FWB-240(Rt+5~199℃)

                          Fine 水槽用恒温器 F-D001(室温+5~80℃)

                          Fine 水槽用恒温器 F-D001(室温+5~80℃)

                            メーカー ヤマト科学 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 ケニス 東京理化器械 ヤマト科学 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 85,144円 60,729円 16,878円 79,790円 92,000円 31,649円 170,689円 60,729円 80,614円 80,614円 85,757円 67,786円 65,094円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   1日目   3日目   9日目   6日目   7日目   6日目   3日目   3日目   8日目   6日目   3日目  
                            商品タイプ 恒温器 - - - - - - - - - - - -
                            タイプ その他 - - - - - - - - - - - -
                            電源 単相100V - - - - - - - - - - - -
                            寸法(mm) 138×312×140 - - - - - - - - - - - -
                            安全装置 自己診断機能、サーキットプロテクター、フロート式空焚防止器、異常時ブザー警報、独立過昇防止器 - - - - - - - - - - - -

                            投込式恒温装置サーモメイトBFシリーズ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BF401
                            BF501
                            BF601
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            温度範囲
                            (℃)
                            詳細タイプ トラスココード JANコード 消費電力(W)

                            122,325円

                            ( 134,558円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            室温+5~80噴流かくはん式102-5970457318153178711A

                            153,211円

                            ( 168,532円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            室温+5~80噴流かくはん式102-5971457318153180011A

                            164,634円

                            ( 181,097円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            室温+5~180プロペラかくはん式102-5972457318153182413A
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            温度範囲
                            (℃)
                            詳細タイプ トラスココード JANコード 消費電力(W)

                            恒温恒湿器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト