(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用ベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用ベース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,573円
税込単価
23,730円

【特長】・軽量防音パネル(TSP・TSHタイプ)の支柱取付時に必要なベースです...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    3.2
  • JANコード:
    4989999971965
  • トラスココード:
    125-8842
  • 質量(g):
    1850.0
  • 材質1:
    スチール
  • 幅(mm):
    250
  • 防炎性能試験番号:
    TRUE
  • 高さ(mm):
    250

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用ベース 取扱説明書-1TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用ベース 取扱説明書-2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSHBP

10

2個

21,573( 23,730円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量防音パネル(TSP・TSHタイプ)の支柱取付時に必要なベースです。
・アルミフレームとアルミ遮音パネルで簡易防音対策に適しています。
・不燃タイプなので火花の飛び散る環境でも使用可能です。
【用途】
・防音パネル支柱取付用ベースとして。
【材質】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用ベースの型番TSHBPのページです。
型番TSHBPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用ベース

TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用ベース

    TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用支柱

    TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用支柱

      TRUSCO 防音パネル(屋内用) 不燃・耐熱防音パネルのみ

      TRUSCO 防音パネル(屋内用) 不燃・耐熱防音パネルのみ

        TRUSCO 防音パネル(屋内、外用) 不燃・耐熱防音パネル連結金具

        TRUSCO 防音パネル(屋内、外用) 不燃・耐熱防音パネル連結金具

          オプションシャワーブース(コンパクト設計・軽量タイプ)

          オプションシャワーブース(コンパクト設計・軽量タイプ)

            【壁設置工事不要】オプションシャワーブース

            【壁設置工事不要】オプションシャワーブース

              ユニキューブ(屋内冷暖房室使用対応)

              ユニキューブ(屋内冷暖房室使用対応)

                遮蔽ブース Z-902

                遮蔽ブース Z-902

                  ポータブルエアシャワー用キャスター付ベース

                  ポータブルエアシャワー用キャスター付ベース

                    TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用(支柱・ベースセット)

                    TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用(支柱・ベースセット)

                      LEDライト Z-948

                      LEDライト Z-948

                        突っ張りスタンド KTSDシリーズ

                        突っ張りスタンド KTSDシリーズ

                          エアコンスタンド・キャスターセット Z-949

                          エアコンスタンド・キャスターセット Z-949

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 コトヒラ工業 アズワン ユニトレンド ホーザン コトヒラ工業 トラスコ中山 ホーザン アズワン ホーザン
                            通常価格 21,573円 34,762円 61,441円 6,453円 206,701円 206,701円 123,946円 159,725円 23,149円 60,416円 34,715円 7,600円 5,170円
                            通常出荷日 1日目   1日目   9日目~   9日目   26日目   26日目   9日目~   6日目~   4日目   1日目   3日目   4日目~   3日目  
                            厚さ(mm) 3.2 40 37 1 - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999971965 - - 4989999906714 - - - - - - - - -
                            トラスココード 125-8842 - - 116-1045 - - - - - - - - -
                            質量(g) 1850.0 - - 30.000 - - - - - - - - -
                            材質1 スチール アルミ押出材 パネル:アルミ板・片面パンチング加工 スチール - - - - - 支柱:アルミ押出材 - - -

                            TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用ベースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防音シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました