(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用支柱

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSHSH-1800
TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用支柱 ケイリョウ防音パネルヨウ支柱 1800タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,465円
税込単価
51,112円

【特長】・軽量防音パネル(TSP・TSHタイプ)に使用可能な高さ1200の支柱...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    40
  • 材質1:
    アルミ押出材
  • 幅(mm):
    60
  • 防炎性能試験番号:
    TRUE

(i)ご注意

  • ベース別売りです。

型番

TSHSH-1800 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用支柱 取扱説明書-1TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用支柱 取扱説明書-2
商品情報を表示

TSHSH-1800 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSHSH-1800

4989999971958
125-8844
3600.0
1800
10

1個

46,465( 51,112円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量防音パネル(TSP・TSHタイプ)に使用可能な高さ1200の支柱のみです。
【用途】
・防音パネル用支柱として。
【材質】
・アルミ押出材

(i)ご注意

  • ベース別売りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用支柱の型番TSHSH-1800のページです。
型番TSHSH-1800に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用支柱

TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用支柱

    LEDライト Z-948

    LEDライト Z-948

      TRUSCO クリーンルーム用ノート

      TRUSCO クリーンルーム用ノート

        TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用ベース

        TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用ベース

          ファンフィルタユニット用プレフィルタ (5枚入)

          ファンフィルタユニット用プレフィルタ (5枚入)

            EC-MACシリーズ 薄型ファンフィルターユニット

            EC-MACシリーズ 薄型ファンフィルターユニット

              EC-MACシリーズ(200V)

              EC-MACシリーズ(200V)

                TRUSCO 防音パネル(屋内用) 不燃・耐熱防音パネルのみ

                TRUSCO 防音パネル(屋内用) 不燃・耐熱防音パネルのみ

                  超薄型ファンフィルタユニット(PFT2シリーズ)

                  超薄型ファンフィルタユニット(PFT2シリーズ)

                    ステンレスハンガーラック(小物掛けフック付き)

                    ステンレスハンガーラック(小物掛けフック付き)

                      ファンフィルターユニット CL-901-1

                      ファンフィルターユニット CL-901-1

                        クリーンブース用シート CL-901-7

                        クリーンブース用シート CL-901-7

                          TRUSCO 防音パネル(屋内、外用) 不燃・耐熱防音パネル連結金具

                          TRUSCO 防音パネル(屋内、外用) 不燃・耐熱防音パネル連結金具

                            メーカー トラスコ中山 ホーザン トラスコ中山 トラスコ中山 コトヒラ工業 日本エアーテック 日本エアーテック トラスコ中山 日本無機 アズワン アズワン アズワン トラスコ中山
                            通常価格 34,762円 34,715円 1,175円 21,573円 2,941円 57,544円 112,500円 61,441円 208,787円 54,742円 203,814円 155,979円 6,453円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目   1日目   8日目   1日目~   7日目   9日目~   11日目   1日目~   19日目   19日目   9日目  
                            厚さ(mm) 40 - - 3.2 - - - 37 - - - - 1
                            材質1 アルミ押出材 - - スチール - - - パネル:アルミ板・片面パンチング加工 - - - - スチール
                            幅(mm) 60 - - 250 - - - 900 - - - - 38
                            防炎性能試験番号 TRUE - - TRUE - - - TRUE - - - - TRUE

                            TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用支柱のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSHSH-1200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 質量(g) 高さ(mm)

                            34,762円

                            ( 38,238円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104989999971941125-88432400.01200

                            防音シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました