(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

毛髪・塵埃除去機取るミング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HW-TRC-200V
毛髪・塵埃除去機取るミング 取るミング2人ヨウ200V

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
245,495円 231,059円
税込単価
270,045円 254,165円

【特長】・吸込みで異物混入防止・強力吸引ターボブラシ搭載・どこでも簡単に設置可...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    180
  • 高さ(mm):
    455
  • 電源:
    単相200V
  • 材質1:
    本体:鋼板製(メラミン樹脂焼付塗装仕上げ)

(i)ご注意

  • クリーンルームなどでご利用になるときは、クリーンルーム用取るミングをご利用して下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

HW-TRC-200V 解除

Loading...

 
カタログを表示

HW-TRC-200V の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
トラスココード
質量(g)
タイプ
消費電力(kW)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HW-TRC-200V

600
858-7600
20000
2人用
1.14

1個

245,495円

231,059

( 254,165円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸込みで異物混入防止
・強力吸引ターボブラシ搭載
・どこでも簡単に設置可能
・粘着ローラーに替わる吸引式の毛髪・ちりホコリ除去機です
・回転ブラシでかき出し、しわや織目に入り込んだ異物も吸い取ります
・デジタルコントローラで吸引力や吸引時間をワンタッチで調節できます
・集じん袋を交換するだけで手を汚さず衛生的です
【用途】
・作業場への入室前に衣服に付いた毛髪・塵埃を吸引で取り除きます

(i)ご注意

  • クリーンルームなどでご利用になるときは、クリーンルーム用取るミングをご利用して下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

毛髪・塵埃除去機取るミングの型番HW-TRC-200Vのページです。
型番HW-TRC-200Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

毛髪・塵埃除去機取るミング

毛髪・塵埃除去機取るミング

    AS ピュアスペース01 PS01-AD

    AS ピュアスペース01 PS01-AD

      ピュアスペース・05(抗菌・防臭HEPAフィルター仕様)/本体・交換フィルター

      ピュアスペース・05(抗菌・防臭HEPAフィルター仕様)/本体・交換フィルター

        ピュアスペース・10 交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター

        ピュアスペース・10 交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター

          日本無機 パスボックス PPBシリーズ

          日本無機 パスボックス PPBシリーズ

            ファンフィルタユニット

            ファンフィルタユニット

              小型HEPAユニット

              小型HEPAユニット

                毛髪・塵埃除去機 取るミング 集じん袋

                毛髪・塵埃除去機 取るミング 集じん袋

                  ピュアスペース・01(イオナイザー付き)

                  ピュアスペース・01(イオナイザー付き)

                    毛髪・塵埃除去機 取るミング用 高性能集じんフィルター

                    毛髪・塵埃除去機 取るミング用 高性能集じんフィルター

                      ピュアスペースmini PSMシリーズ

                      ピュアスペースmini PSMシリーズ

                        ピュアスペース・01S(SUS製 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様)

                        ピュアスペース・01S(SUS製 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様)

                          クリーンブース用 間仕切りカーテン・接続テープ CL-901

                          クリーンブース用 間仕切りカーテン・接続テープ CL-901

                            メーカー 三共空調 アズワン アズワン アズワン 日本無機 コトヒラ工業 アズワン 三共空調 アズワン 三共空調 アズワン アズワン ホーザン
                            通常価格 141,516円 35,410円 34,478円 50,350円 250,684円 117,787円 52,886円 2,485円 99,960円 14,776円 600円 866円 27,670円
                            通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   11日目   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目  
                            奥行(mm) 180 260 - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 455 149 - - - - - - - - - - -
                            電源 単相200V 単相100V - - - その他 単相100V - 単相100V - - - -
                            材質1 本体:鋼板製(メラミン樹脂焼付塗装仕上げ) - - - - - - - - - - - -

                            毛髪・塵埃除去機取るミングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HW-TRC-S-200V
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g) タイプ 消費電力(kW)

                            141,516円

                            ( 155,668円 )
                            1個 -

                            4日目

                            315858-7599110001人用0.57

                            クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました