(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルーム用リングノート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンルーム用リングノート

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,678円 ~ 2,607円
税込価格
1,846円 ~ 2,868円

【特長】・100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。・低ナトリウムインクで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ノート
  • 材質1:
    無塵紙ベース
  • 材質2:
    カバー:帯電防止ポリプロピレン
  • タイプ:
    6mm罫線

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
210×297
4989999951417
3600.0
115-7378
A4
ブルー

5個

2,607( 2,868円 )

1日目

148×210
4989999951424
3700.0
115-7379
A5
ピンク

5個

1,678( 1,846円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。
・低ナトリウムインクで横罫線を印刷していますのですぐにクリーンルームで使用できます。
・耐薬品性のある帯電防止ポリプロピレン製のカバー付です。
・1冊ずつ2重にクリーンパックされています。
【用途】
・クリーンルーム用ノート。
【材質】
・無塵紙ベース
・カバー:帯電防止ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンルーム用リングノート

クリーンルーム用リングノート

    クリーンルームノートブック A4/96p テックスワイプ

    クリーンルームノートブック A4/96p テックスワイプ

      クリーンルームノートブック A4/96p

      クリーンルームノートブック A4/96p

        ブラストン クリーンペーパー

        ブラストン クリーンペーパー

          クリーンルーム ノートブック 100ページ

          クリーンルーム ノートブック 100ページ

            クリーンルームふせん紙 76×102mm

            クリーンルームふせん紙 76×102mm

              クリーンルーム用ファイル(SCFA4)

              クリーンルーム用ファイル(SCFA4)

                クリーンルーム用ノート ニュースタクリンRCポケット

                クリーンルーム用ノート ニュースタクリンRCポケット

                  クリーンルームノートブック A4・A5

                  クリーンルームノートブック A4・A5

                    クリーンルームふせん紙(1冊:72枚×10冊)

                    クリーンルームふせん紙(1冊:72枚×10冊)

                      クリーンルーム用ファイル(9-5647-01)

                      クリーンルーム用ファイル(9-5647-01)

                        導電性ファイル 片開きパイプ式2穴

                        導電性ファイル 片開きパイプ式2穴

                          アズピュア導電ファイル

                          アズピュア導電ファイル

                            メーカー トラスコ中山 テックスワイプ アズワン ブラストン アズワン テックスワイプ 桜井 桜井 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 1,678円 71,829円 71,829円 12,205円 3,663円 16,408円 9,500円 4,586円 1,000円 16,408円 9,500円 2,800円 3,598円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ ノート ノート - - - 付箋 ファイル・フォルダー ノート - 付箋 ファイル・フォルダー ファイル・フォルダー ファイル・フォルダー
                            材質1 無塵紙ベース - - - - - - - - - - - -
                            材質2 カバー:帯電防止ポリプロピレン - - - - - - - - - - - -
                            タイプ 6mm罫線 - - - - - - - - - - - -

                            クリーンルーム用リングノートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンルーム用事務備品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました