(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルーム用ふせん

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンルーム用ふせん

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,161円
税込価格
1,277円

【特長】・パーティクルの発生を極力抑えたクリーンルーム用のふせん紙です。・1冊...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    付箋
  • パック入数:
    80枚×1冊
  • 横(mm):
    76
  • 縦(mm):
    76
  • 質量(g):
    40.000
  • 材質1:
    無塵紙ベース

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999951479
115-7412

4個

1,161( 1,277円 )

1日目

4989999951486
115-7413
オレンジ

5個

1,161( 1,277円 )

1日目

4989999951455
115-7414

4個

1,161( 1,277円 )

1日目

4989999951462
115-7415

4個

1,161( 1,277円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パーティクルの発生を極力抑えたクリーンルーム用のふせん紙です。
・1冊ずつ2重にクリーンパックされています。
・4種類の色から選択できるので、タスクごと、グループごと、業務プロセスごとなど色の使い分けができて便利です。
【材質】
・無塵紙ベース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンルーム用ふせん

クリーンルーム用ふせん

    クリーンルームふせん紙 76×102mm

    クリーンルームふせん紙 76×102mm

      2色バック(クリーンシューズケース)

      2色バック(クリーンシューズケース)

        OKクリーン72RN 厚手 A4

        OKクリーン72RN 厚手 A4

          スタクリン

          スタクリン

            クリーンルーム用無塵紙A4(スタクリン)

            クリーンルーム用無塵紙A4(スタクリン)

              ブラストン クリーンペーパー

              ブラストン クリーンペーパー

                クリーンペーパー(γ線滅菌済)

                クリーンペーパー(γ線滅菌済)

                  クリーンルーム用無塵紙A5(アズワン)

                  クリーンルーム用無塵紙A5(アズワン)

                    アズピュアクリーンノート

                    アズピュアクリーンノート

                      クリーンルームふせん紙(1冊:72枚×10冊)

                      クリーンルームふせん紙(1冊:72枚×10冊)

                        スタクリンタック ブルー A4

                        スタクリンタック ブルー A4

                          クリーンルーム用無塵紙・厚手(OKクリーンRN)

                          クリーンルーム用無塵紙・厚手(OKクリーンRN)

                            メーカー トラスコ中山 テックスワイプ ブラストン 三商 アズワン 桜井 ブラストン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 1,161円 16,408円 5,649円 20,400円 28,800円 27,004円 12,205円 37,285円 3,850円 7,800円 16,408円 9,880円 19,100円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   19日目   10日目   1日目   9日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   8日目  
                            商品タイプ 付箋 付箋 - - - - - - - - 付箋 - -
                            パック入数 80枚×1冊 - - - - - - - - - - - -
                            横(mm) 76 - - - - - - - - - - - -
                            縦(mm) 76 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 40.000 - - - - - - - - - - - -

                            クリーンルーム用ふせんのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンルーム用事務備品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました