(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクトPHメータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LAQUATWIN-PH-11B
コンパクトPHメータ ホリバ コンパクトPHメータ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
21,136円
税込単価
23,250円

【特長】・バックライト機能を搭載。暗い場所でも測定値の確認が可能・オートスタビ...

詳細情報を確認する

  • 測定範囲:
    0~14pH
  • 電源(V):
    CR2032 2個
  • 奥行(mm):
    20
  • 高さ(mm):
    164
  • 幅(mm):
    29
  • 質量(g):
    50
  • 材質1:
    主な材質 ABS樹脂

型番

LAQUATWIN-PH-11B 解除

Loading...

 
カタログを表示

LAQUATWIN-PH-11B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
分解能
JANコード
トラスココード
測定精度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LAQUATWIN-PH-11B

LAQUATWIN-PH-11B

0.1pH
4540565007084
100-6293
±0.1

1個

21,136( 23,250円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バックライト機能を搭載。暗い場所でも測定値の確認が可能
・オートスタビリティ機能(安定すれば値を自動ホールド、変化が起こると自動で瞬時値を表示)を搭載。値の安定判断を安定マークで表示
・標準液自動認識機能を搭載。標準液の校正順を気にすることなく校正作業が可能
・0.1mlからの微量試料を平面センサに滴下するだけで測定可能
・ビーカー要らずで、どこでもすぐに測定可能
・コンパクトなボディとケースでもち運びが簡単。また、安心の防水・防塵構造(IP67準拠)
・センサ交換可能
・サンプリングシートB使用時は0.05 mLから測定可能です
・簡単操作と安心の判定機能でだれでも簡単に操作可能です
【用途】
・アクアリウムの水、雨水、河川・湖沼、温泉、排水、土壌などの測定に
・発酵・醸造、食品の鮮度管理に
・化学・医薬品・化粧品、予防歯科、学校教育などに
【材質】
・主な材質 ABS樹脂
【セット内容】
・計測器本体
・pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)
・サンプリングシートB5枚
・コイン型リチウム電池(CR2032)2個
・スポイト1本

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトPHメータの型番LAQUATWIN-PH-11Bのページです。
型番LAQUATWIN-PH-11Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトPHメータ

コンパクトPHメータ

    コンパクト導電率計 LAQUA

    コンパクト導電率計 LAQUA

      ハンナ 超純水用ECテスター UPW HI98309

      ハンナ 超純水用ECテスター UPW HI98309

        ペンタイプPh計 SKシリーズ

        ペンタイプPh計 SKシリーズ

          ハンディ型pH計SK-620PHII

          ハンディ型pH計SK-620PHII

            防水導電率計 CD-6021A

            防水導電率計 CD-6021A

              メーカー 堀場製作所 ケニス 三商 アズワン アズワン 東京硝子器械
              通常価格 21,136円 30,943円 28,112円 13,490円 26,092円 12,365円
              通常出荷日 1日目   19日目   12日目   8日目   1日目   6日目  
              測定範囲 0~14pH - - - - -
              電源(V) CR2032 2個 - - - - -
              奥行(mm) 20 - - - - -
              高さ(mm) 164 - - - - -
              幅(mm) 29 - - - - -

              コンパクトPHメータのレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

              高評価レビュー

              排水の測定
              評価 5.0満足度:5.02020/05/30
              処理施設を移動しながら使用する際に、小型・軽量なので持ち運びにとても便利。

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              排水の測定
              評価 5.0満足度:5.02020/05/30
              処理施設を移動しながら使用する際に、小型・軽量なので持ち運びにとても便利。

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              この商品のバリエーション

              型番
              LAQUATWIN-PH-22B
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              分解能 JANコード トラスココード 測定精度

              26,937円

              ( 29,631円 )
              1個 あり

              1日目

              0.01pH4540565007091100-6286±0.01

              pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました