(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

 TNクリーンルームワイパー10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TNクリーンルームワイパー10 【150個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,168円
税込単価
8,985円

【特長】・端面を超音波カットした後、超音波シールを施している超低発塵タイプのク...

詳細情報を確認する

  • シートサイズ(mm):
    228×228
  • JANコード:
    4989999767339
  • 質量(g):
    1100.0
  • トラスココード:
    114-4244
  • 材質1:
    ポリエステル100%
  • ISO Class:
    10
  • クリーンパック有無:

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番

TCRW-10CP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCRW-10CP

10

1パック

150個入り

8,168( 8,985円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・端面を超音波カットした後、超音波シールを施している超低発塵タイプのクリーンルーム用ワイパーです。
・ダブルニットのポリエステル長繊維100%製で、パーティクルの発生が少ないです。
・超純水で洗浄後、クラス10環境でクリーンパックされています。
【用途】
・クリーンルーム内の拭き取り作業。
【材質】
・ポリエステル100%

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TNクリーンルームワイパー10 の型番TCRW-10CPのページです。
型番TCRW-10CPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

 TNクリーンルームワイパー10

TNクリーンルームワイパー10

    アルファ10

    アルファ10

      クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー MEワイパー フラットパック

      クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー MEワイパー フラットパック

        アルファワイパー 9×9インチ・12×12インチ

        アルファワイパー 9×9インチ・12×12インチ

          トレシー(R)ワイピングクロス

          トレシー(R)ワイピングクロス

            スーパーワイパー

            スーパーワイパー

              CRワイパー WAシリーズ

              CRワイパー WAシリーズ

                アズピュアポリエステルワイパー APシリーズ

                アズピュアポリエステルワイパー APシリーズ

                  アルファ10 ワイパー

                  アルファ10 ワイパー

                    クリーンワイパー FT-K100 100枚 東京硝子器械

                    クリーンワイパー FT-K100 100枚 東京硝子器械

                      アズピュアスーパーワイパー エコノ 4×4~9×9インチ

                      アズピュアスーパーワイパー エコノ 4×4~9×9インチ

                        スーパーワイパー(ポリエステル)

                        スーパーワイパー(ポリエステル)

                          ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)

                          ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)

                            メーカー トラスコ中山 テックスワイプ 東レ テックスワイプ 東レ ブラストン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン ブラストン アズワン
                            通常価格 8,168円 14,346円 9,144円 13,685円 24,819円 2,950円 13,000円 45,600円 14,346円 8,359円 35,000円 4,402円 5,524円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            シートサイズ(mm) 228×228 - - - - 230×230 - - - 230×230 - - -
                            JANコード 4989999767339 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1100.0 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 114-4244 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエステル100% - - - - - - - - - - - -

                            TNクリーンルームワイパー10 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました