(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラーラボジャッキ(ノブハンドル式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:105
カラーラボジャッキ(ノブハンドル式) カラーラボジャッキ(ノブハンドルシキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
63,574円
税込単価
69,931円

【特長】・電解処理アルミなので腐食しにくく、耐薬性に優れています・操作が容易で...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    電解処理アルミ

Loading...

 
カタログを表示

105 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
均等荷重(kg)
天板サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
105

105

80
75
49~147
4573359611952
240.0
115-1171
30
80×75

1個

63,574( 69,931円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電解処理アルミなので腐食しにくく、耐薬性に優れています
・操作が容易で、安定性があります
・液体の入ったビーカーなどを上下することにより、上部のかくはん機を動かさずにすみます
・ビーカーを乗せたホットスターラーを上下し、安全に作業できるようにします

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーラボジャッキ(ノブハンドル式) の型番105のページです。
型番105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラーラボジャッキ(ノブハンドル式)

カラーラボジャッキ(ノブハンドル式)

    オールステンレスジャッキ(ノブ式)

    オールステンレスジャッキ(ノブ式)

      ラボジャッキ(ノブ式) LJ-15

      ラボジャッキ(ノブ式) LJ-15

        ラボジャッキ 250×250ラチェット式

        ラボジャッキ 250×250ラチェット式

          ラボジャッキ ノブ式・ラチェット式

          ラボジャッキ ノブ式・ラチェット式

            ラボジャッキ(ノブハンドル式)

            ラボジャッキ(ノブハンドル式)

              ラボジャッキ スイスボーイ

              ラボジャッキ スイスボーイ

                ラボジャッキ BOY-116 ブルー

                ラボジャッキ BOY-116 ブルー

                  ラボジャッキ SwissBoy BOY100 グリーン

                  ラボジャッキ SwissBoy BOY100 グリーン

                    ラボジャッキ SwissBoy ブルー・レッド・イエロー

                    ラボジャッキ SwissBoy ブルー・レッド・イエロー

                      カラーラボジャッキ BOY・130・131・134

                      カラーラボジャッキ BOY・130・131・134

                        ラボジャッキ ラチェットハンドル式・ステンレスタイプ

                        ラボジャッキ ラチェットハンドル式・ステンレスタイプ

                          パナバイス 396型

                          パナバイス 396型

                            メーカー レオナ ケニス ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 ワーゼフ 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商 アズワン テラオカ 東京硝子器械
                            通常価格 55,125円 33,527円 10,534円 43,490円 25,402円 6,888円 50,893円 107,375円 30,266円 34,996円 17,800円 56,366円 24,000円
                            通常出荷日 1日目   8日目   4日目   11日目   10日目   1日目~   6日目   6日目   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目  
                            材質1 電解処理アルミ - - - - - - - - - - - -

                            カラーラボジャッキ(ノブハンドル式) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            100
                            110
                            115
                            116
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            JANコード 質量(g) トラスココード 均等荷重(kg) 天板サイズ(mm)

                            55,125円

                            ( 60,638円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            504031~93457335961194570.0115-11702050×40

                            81,380円

                            ( 89,518円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            12014060~2434573359611969700.0115-117250120×140

                            100,491円

                            ( 110,540円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            12215080~27845733596119761000115-117380122×150

                            160,043円

                            ( 176,047円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            18021693~39545733596120272100.0115-117490180×216

                            ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました