(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラーラボジャッキ用補助プレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:131
カラーラボジャッキ用補助プレート カラーラボジャッキヨウホジョプレート

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,968円 39,026円
税込単価
46,165円 42,929円

【特長】・天板を広くするためのプレートです。・補助プレートはベースにも使えます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    電解処理アルミ
  • 商品タイプ詳細:
    カラーラボジャッキ用補助プレート

(i)ご注意

  • ジャッキは別売です。

Loading...

使用例

 
商品情報を表示

131 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合本体
JANコード
質量(g)
トラスココード
天板サイズ(mm)
型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

131

110、115
4573359612003
1000
115-1237
300×300
131

1個

41,968円

39,026

( 42,929円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板を広くするためのプレートです。
・補助プレートはベースにも使えます。

(i)ご注意

  • ジャッキは別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーラボジャッキ用補助プレートの型番131のページです。
型番131に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラーラボジャッキ用補助プレート

カラーラボジャッキ用補助プレート

    ヒーター角型スタンド

    ヒーター角型スタンド

      オールステンレス製平台スタンド棒付 小

      オールステンレス製平台スタンド棒付 小

        ラボジャッキ ノブ式

        ラボジャッキ ノブ式

          万能組立スタンド

          万能組立スタンド

            ラボジャッキ(ノブハンドル式)

            ラボジャッキ(ノブハンドル式)

              メーカー レオナ アズワン クライミング 柴田科学 アズワン ワーゼフ
              通常価格 18,750円 10,807円 36,000円 35,000円 1,125円 6,888円
              通常出荷日 9日目   1日目~   15日目   8日目   1日目   1日目~  
              商品タイプ その他 - - ラボジャッキ - ラボジャッキ
              その他 オプション - - - - -
              材質1 電解処理アルミ - - - - -
              商品タイプ詳細 カラーラボジャッキ用補助プレート - - - - -

              カラーラボジャッキ用補助プレートのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              130
              134
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              適合本体 JANコード 質量(g) トラスココード 天板サイズ(mm) 型式

              18,750円

              ( 20,625円 )
              1個 あり

              9日目

              110、1154573359611990500115-1236200×200130

              88,943円

              ( 97,837円 )
              1個 あり

              9日目

              11845733596120103200115-1238400×500134

              ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました