(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VITLAB メスフラスコ(PFA)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:107297
VITLAB メスフラスコ(PFA) VITLAB メスフラスコ(PFA)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,983円
税込単価
32,981円

【特長】・耐薬品性に優れたPFA製メスフラスコです。・オートクレーブ滅菌が可能...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

107297 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
外径(mm)
口内径(mm)
高さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
対応栓
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

107297

50
50
13
150
4573359940137
50.000
115-2015
GL18

1個

29,983( 32,981円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性に優れたPFA製メスフラスコです。
・オートクレーブ滅菌が可能です。
・ネジ口式で液漏れを防ぐことができます。
・PE製バックに個別梱包されています。
【材質】
・ふっ素樹脂(PFA)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VITLAB メスフラスコ(PFA)の型番107297のページです。
型番107297に関する仕様情報を記載しております。

VITLAB メスフラスコ(PFA)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
107097
107197
107397
107497
107597
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(ml)
外径(mm) 口内径(mm) 高さ(mm) JANコード 質量(g) トラスココード 対応栓

29,382円

( 32,320円 )
1個 あり

9日目

10321390457335994011330.000115-2013GL18

29,382円

( 32,320円 )
1個 あり

9日目

253913115457335994012035.000115-2014GL18

37,131円

( 40,844円 )
1個 あり

9日目

1006313180457335994014455.000115-2016GL18

38,750円

( 42,625円 )
1個 あり

9日目

25084182354573359940151120.000115-2017GL25

44,422円

( 48,864円 )
1個 あり

9日目

500106182704573359940168160.000115-2018GL25

メスフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました