(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VITLAB 丸底フラスコ(PFA)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:107897
VITLAB 丸底フラスコ(PFA) VITLAB マルゾコフラスコ(PFA)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,500円
税込単価
19,250円

【特長】・耐薬品性に優れたPFA製です。・ロータリーエバポレーター用丸底フラス...

詳細情報を確認する

Loading...

 
商品情報を表示

107897 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
外径(mm)
高さ(mm)
質量(g)
トラスココード
首外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

107897

250
88
147
140.000
115-2011
88

1個

17,500( 19,250円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性に優れたPFA製です。
・ロータリーエバポレーター用丸底フラスコとしてご使用いただけます。
【材質】
・ふっ素樹脂(PFA)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VITLAB 丸底フラスコ(PFA)の型番107897のページです。
型番107897に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VITLAB 丸底フラスコ(PFA)

VITLAB 丸底フラスコ(PFA)

    PFA手付きビーカー

    PFA手付きビーカー

      手付きビーカー PTFE

      手付きビーカー PTFE

        ビーカー ふっ素樹脂製 容量(ml) 50~2000

        ビーカー ふっ素樹脂製 容量(ml) 50~2000

          PFAビーカー 手付タイプ 容量 1000mL

          PFAビーカー 手付タイプ 容量 1000mL

            両手付きビーカー PTFE

            両手付きビーカー PTFE

              メーカー レオナ アズワン フロン工業 アズワン ケニス フロン工業
              通常価格 14,904円 12,068円 23,578円 23,824円 29,412円 53,842円
              通常出荷日 9日目   1日目   6日目~   1日目   6日目   6日目  
              商品タイプ メスフラスコ ビーカー・計量カップ ビーカー・計量カップ ビーカー・計量カップ - ビーカー・計量カップ
              材質 ふっ素樹脂(PFA) ふっ素樹脂(PFA) PTFE (ポリテトラフルオロエチレン) PTFE (ポリテトラフルオロエチレン) - PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)
              口内径(mm) NS29 - - - - -
              耐熱温度(℃) -200~260℃ - - - - -
              目盛間隔(ml) - - - - - -

              VITLAB 丸底フラスコ(PFA)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              107797
              107997
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              容量
              (ml)
              外径(mm) 高さ(mm) 質量(g) トラスココード 首外径(mm)

              14,904円

              ( 16,394円 )
              1個 あり

              9日目

              10068117100.000115-201065

              24,039円

              ( 26,443円 )
              1個 あり

              9日目

              500170177195.000115-2012107

              メスフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました