(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レオナ スタンダード遠心機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レオナ スタンダード遠心機

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,400円
税込単価
41,140円

【特長】・簡単操作タイプの遠心機です。・ON/OFFスイッチが付いており回転数...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    遠心分離機
  • サイズ(mm):
    250×250×250
  • 電源:
    単相100V
  • 回転数(rpm):
    0~2500
  • 消費電力(W):
    41
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 処理量:
    40
  • JANコード:
    4573359610115
  • トラスココード:
    115-1980
  • 質量(g):
    3000.0

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-12B

1個

37,400( 41,140円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単操作タイプの遠心機です。
・ON/OFFスイッチが付いており回転数は容易に変更可能です。
・最大遠心力は650Gです。
【用途】
・溶液などの遠心分離に。
【材質】
・ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レオナ スタンダード遠心機の型番C-12Bのページです。
型番C-12Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レオナ スタンダード遠心機

レオナ スタンダード遠心機

    レオナ シンプル遠心機

    レオナ シンプル遠心機

      マルチシェイカー

      マルチシェイカー

        デジタルシェーカー

        デジタルシェーカー

          ボルテックスミキサー 回転数無段階調整

          ボルテックスミキサー 回転数無段階調整

            強磁力スターラー

            強磁力スターラー

              電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

              電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

                万能シェーカー(電源 AC100V)

                万能シェーカー(電源 AC100V)

                  Fine スターラー FS-05(回転数 50~1500rpm)

                  Fine スターラー FS-05(回転数 50~1500rpm)

                    撹拌機 マゼラ(130×155×158H)

                    撹拌機 マゼラ(130×155×158H)

                      撹拌機(マゼラ)

                      撹拌機(マゼラ)

                        ボルテックスミキサー 6778用 オプション

                        ボルテックスミキサー 6778用 オプション

                          フロート撹拌子(適合ビーカー 250~4000ml)

                          フロート撹拌子(適合ビーカー 250~4000ml)

                            メーカー レオナ レオナ ケニス ケニス ケニス アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス アズワン サーモフィッシャーサイエンティフィック
                            通常価格 37,400円 138,039円 190,505円 151,050円 39,575円 95,060円 227,821円 235,979円 22,336円 88,281円 90,909円 259,184円 13,900円
                            通常出荷日 1日目   9日目   8日目   8日目   9日目   1日目   1日目   1日目   2日目   6日目   8日目~   8日目   1日目~  
                            商品タイプ 遠心分離機 遠心分離機 - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 250×250×250 290×250×320 - - - - - - - - - - -
                            電源 単相100V 単相100V - - - - - - - - - - -
                            回転数(rpm) 0~2500 0~3500 - - - - - - - - - - -
                            消費電力(W) 41 62 - - - - - - - - - - -

                            レオナ スタンダード遠心機のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました