(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レオナ シンプル遠心機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レオナ シンプル遠心機

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
138,039円
税込単価
151,843円

【特長】・ON/OFFスイッチが付いており回転数はボリュームで容易に変更可能で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    遠心分離機
  • サイズ(mm):
    290×250×320
  • 電源:
    単相100V
  • 回転数(rpm):
    0~3500
  • 消費電力(W):
    62
  • 回転数設定:
    0~3000(50Hz)/0~3500(60Hz)
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 処理量:
    120
  • JANコード:
    4573359610139
  • トラスココード:
    115-1981
  • 質量(g):
    8000.0

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CN830

1個

138,039( 151,843円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ON/OFFスイッチが付いており回転数はボリュームで容易に変更可能です。
・連続運転とタイマー機能(0~30分)の切り替えで便利にご使用になれます。
・最大遠心力は1420Gです。
【用途】
・溶液などの遠心分離に。
【材質】
・ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レオナ シンプル遠心機の型番CN830のページです。
型番CN830に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レオナ シンプル遠心機

レオナ シンプル遠心機

    試験管ミキサー(タッチスイッチ/連続運転)

    試験管ミキサー(タッチスイッチ/連続運転)

      電磁式オービタルシェーカー (CO2インキュベータ用)

      電磁式オービタルシェーカー (CO2インキュベータ用)

        ラボシェーカーワイドSR-5

        ラボシェーカーワイドSR-5

          マグネチックスターラー050620-301 MGP-301型

          マグネチックスターラー050620-301 MGP-301型

            サーモセル・ミキシングブロック MB-101

            サーモセル・ミキシングブロック MB-101

              Fine 中型スターラー F-201N(回転数 70~1400rpm)

              Fine 中型スターラー F-201N(回転数 70~1400rpm)

                大型強力ホットスターラー SW-R35HSD

                大型強力ホットスターラー SW-R35HSD

                  マイクロプレートシェーカー NP-804

                  マイクロプレートシェーカー NP-804

                    Fine 反転スターラー FR-203N

                    Fine 反転スターラー FR-203N

                      ウルトラスターラー MSシリーズ

                      ウルトラスターラー MSシリーズ

                        超小型シェーカー レシプロ NA-M201

                        超小型シェーカー レシプロ NA-M201

                          メーカー レオナ アズワン アズワン アズワン コクゴ 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械
                          通常価格 138,039円 8,105円 162,484円 169,175円 29,288円 213,650円 43,527円 225,000円 198,000円 76,902円 80,927円 61,166円
                          通常出荷日 9日目   1日目~   1日目   1日目   7日目   6日目   2日目   9日目   19日目   3日目   1日目   8日目  
                          商品タイプ 遠心分離機 - - - - - - - - - - -
                          サイズ(mm) 290×250×320 - - - - - - - - - - -
                          電源 単相100V - - - - - - - - - - -
                          回転数(rpm) 0~3500 - - - - - - - - - - -
                          消費電力(W) 62 - - - - - - - - - - -

                          レオナ シンプル遠心機のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました