(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンシューズ 短靴

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PA9380E-W-22.5
クリーンシューズ 短靴 クリーンシューズ タングツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,085円
税込単価
6,694円

【特長】・快適性を重視したクリーンルーム対応シューズです・軽量でクッション性に...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    アッパー部:ポリエステル(PE)
  • 材質2:
    靴底:ウレタン
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • ISO Class:
    5

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番

PA9380E-W-22.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

PA9380E-W-22.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PA9380E-W-22.5

PA9380E-W-22.5

22.5
4957631131015
114-8944
460.000
10

1個

6,085( 6,694円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・快適性を重視したクリーンルーム対応シューズです
・軽量でクッション性に優れています
・布部分は発塵の少ない素材を使用しています
【用途】
・クリーンルーム作業用です

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンシューズ 短靴の型番PA9380E-W-22.5のページです。
型番PA9380E-W-22.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンシューズ 短靴

クリーンシューズ 短靴

    軽量 制電ロングブーツ

    軽量 制電ロングブーツ

      制電ブーツ

      制電ブーツ

        静電気帯電防止サンダル

        静電気帯電防止サンダル

          クリーンブーツ PA9350・PA9360

          クリーンブーツ PA9350・PA9360

            クリーンルーム用静電安全靴

            クリーンルーム用静電安全靴

              安全制電ブーツ

              安全制電ブーツ

                クリーン安全ショートブーツ

                クリーン安全ショートブーツ

                  メーカー ゴールドウイン ブラストン ブラストン エスコ アズワン ゴールドウイン ブラストン アズワン
                  通常価格 6,085円 7,843円 7,261円 5,020円 12,827円 12,180円 11,933円 20,938円
                  通常出荷日 1日目   7日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~  
                  ホワイト ホワイト ホワイト - ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト
                  材質1 アッパー部:ポリエステル(PE) - - - - - - -
                  材質2 靴底:ウレタン - - - - - - -
                  足幅サイズ EEE - - - - - - -
                  ISO Class 5 - - - - - - -

                  クリーンシューズ 短靴のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  PA9380E-W-22.0
                  PA9380E-W-23.0
                  PA9380E-W-23.5
                  PA9380E-W-24.0
                  PA9380E-W-24.5
                  PA9380E-W-25.0
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?サイズ
                  (cm)
                  JANコード トラスココード 質量(g)

                  6,085円

                  ( 6,694円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  10224957631131008114-8943450.000

                  6,085円

                  ( 6,694円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  10234957631131022114-8945470.000

                  6,085円

                  ( 6,694円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  1023.54957631131039114-8946490.000

                  6,085円

                  ( 6,694円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  10244957631131046114-8947490.000

                  6,085円

                  ( 6,694円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  1024.54957631131053114-8948510.000

                  7,268円

                  ( 7,995円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  10254957631131060114-8949510.000

                  クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました