(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ台車 CAF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CAF-6B
アルミ台車 CAF アルミダイシャ CAF

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
128,361円
税込単価
141,197円

【特長】・本体は軽量アルミ合金製・積重ねができます・コーナー部に保護用パッド付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他台車
  • 荷台材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    1000
  • 本体/オプション:
    本体
  • キャスター径(mm):
    150
  • 高さ(mm):
    261
  • 長さ(mm):
    1221
  • 幅(mm):
    771

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

CAF-6B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
材質2
車輪材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CAF-6B

4989247422010
128-9266
27800.0
6輪仕様
キャスター:ウレタン
-

1個

128,361( 141,197円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は軽量アルミ合金製
・積重ねができます
・コーナー部に保護用パッド付き
・大型自在キャスター(Φ150、ウレタン製)を採用
・キャスターの交換は工具1本で可能
・連結金具(オプション)で連結することでより多くの荷物を運搬できます
【材質】
・荷台:アルミ合金
・車輪:ウレタン

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ台車 CAFの型番CAF-6Bのページです。
型番CAF-6Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ台車 CAF

アルミ台車 CAF

    長尺用運搬車

    長尺用運搬車

      オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ)

      オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ)

        1200x745mm/1.0tonドーリー(アルミ製)

        1200x745mm/1.0tonドーリー(アルミ製)

          台車用ストッパー ND台車 900用・1200用足踏みストッパー

          台車用ストッパー ND台車 900用・1200用足踏みストッパー

            HARAX コン助 CNT-360SW

            HARAX コン助 CNT-360SW

              樹脂製運搬車 静カ台車クリーン (平床)

              樹脂製運搬車 静カ台車クリーン (平床)

                連結式ジョイントキャリー 均等荷重100、150kgタイプ

                連結式ジョイントキャリー 均等荷重100、150kgタイプ

                  樹脂製運搬車 グランカート 用リング式ストッパー(自在2輪用)

                  樹脂製運搬車 グランカート 用リング式ストッパー(自在2輪用)

                    オールステン台車 MCナイロン車輪 Φ100 ストッパー付

                    オールステン台車 MCナイロン車輪 Φ100 ストッパー付

                      ワコー マイハンドカー(ハンドル回転台車エアーキャスター付)

                      ワコー マイハンドカー(ハンドル回転台車エアーキャスター付)

                        アイケー 樹脂製コンパクト連結台車

                        アイケー 樹脂製コンパクト連結台車

                          カートポケット 運搬台車用オプション

                          カートポケット 運搬台車用オプション

                            メーカー ピカコーポレイション トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 ハラックス 三甲 金沢車輛 トラスコ中山 トラスコ中山 ワコーパレット 石川製作所 ユニット
                            通常価格 111,957円 10,495円 107,507円 101,640円 4,819円 88,101円 23,161円 3,892円 10,797円 181,170円 26,124円 5,700円 1,594円
                            通常出荷日 8日目~   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   8日目   2日目   1日目   8日目   6日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ その他台車 運搬車 運搬車 平台車 運搬車 - - 平台車 - 運搬車 - 平台車 -
                            荷台材質 アルミ製 樹脂製 ステンレス製 アルミ製 - - - - - ステンレス製 - 樹脂製 -
                            均等荷重(kg) 1000 - - 1000 - - - - - 200 - 80 -
                            本体/オプション 本体 - 本体 本体 オプション - - - オプション - - 本体 オプション
                            キャスター径(mm) 150 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CAF-4B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) タイプ 材質2 車輪材質

                            111,957円

                            ( 123,153円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            4989247422027128-926724800.04輪仕様-ウレタン

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました