(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トレイラックCZ6040 本体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BDA020
トレイラックCZ6040 本体 トレイラックCZ6040 ホンタイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,755円
税込単価
43,731円

【特長】・ABS製の軽量で頑丈な樹脂製カートです。・ネスティング可能で省スペー...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    樹脂製
  • キャスター径(mm):
    100
  • 色:
    アイボリー
  • 長さ(mm):
    643
  • 幅(mm):
    470
  • 材質1:
    本体:ABS
  • 材質2:
    棚板:ABS

(i)ご注意

  • トレイは別売になります。

Loading...

 
カタログを表示

BDA020 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
タイプ
高さ(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BDA020

50
トレイ5段タイプ
942
10300.0
115-8821

1個

39,755( 43,731円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ABS製の軽量で頑丈な樹脂製カートです。
・ネスティング可能で省スペース収納でき、拭き取りが簡単なリブを減らした製法になっています。
【用途】
・工場、売り場、倉庫内での商品の整理整頓、品出しに便利に使えます。

(i)ご注意

  • トレイは別売になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トレイラックCZ6040 本体の型番BDA020のページです。
型番BDA020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トレイラックCZ6040 本体

トレイラックCZ6040 本体

    6輪スリムカート(ネスティングタイプ)

    6輪スリムカート(ネスティングタイプ)

      スリムカート(段積タイプ)

      スリムカート(段積タイプ)

        バスケットカート

        バスケットカート

          ダンボールカート 本体

          ダンボールカート 本体

            ショッピングカートM1506H

            ショッピングカートM1506H

              ヤマト ミニスルーテナー

              ヤマト ミニスルーテナー

                トラッシュカート TRD90用フタ

                トラッシュカート TRD90用フタ

                  チェックテーブル BC型

                  チェックテーブル BC型

                    KAISER “ネスティング台車” 取り替えキャスター

                    KAISER “ネスティング台車” 取り替えキャスター

                      ロイヤルカート (バケットタイプ)

                      ロイヤルカート (バケットタイプ)

                        サンコー サンカートラック 茶

                        サンコー サンカートラック 茶

                          アルミスロープサイレント

                          アルミスロープサイレント

                            メーカー 河淳 ワコーパレット ワコーパレット 太幸 河淳 河淳 ヤマト・インダストリー 太幸 河淳 カイザークラフト 太幸 三甲 ワコーパレット
                            通常価格 35,763円 33,773円 8,635円 5,043円 79,616円 69,971円 31,878円 3,489円 32,531円 8,750円 12,844円 76,689円 63,809円
                            通常出荷日 11日目~   7日目   4日目~   8日目   11日目~   18日目   4日目   8日目   18日目   1日目   15日目   8日目   4日目  
                            本体材質 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 - - - スチール製 樹脂製 アルミ製
                            キャスター径(mm) 100 - - - 75 100 - - - - - - -
                            アイボリー - - - ホワイト - - - - - - - -
                            長さ(mm) 643 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 470 - - - - - - - 465 - - - -

                            トレイラックCZ6040 本体のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BDA019
                            BDA021
                            BDA022
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            タイプ 高さ(mm) 質量(g) トラスココード

                            35,763円

                            ( 39,339円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            40トレイ4段タイプ8429000.0115-8820

                            53,531円

                            ( 58,884円 )
                            1個 -

                            11日目

                            80トレイ8段タイプ141315000.0115-8822

                            56,961円

                            ( 62,657円 )
                            1個 -

                            15日目

                            90トレイ9段タイプ147016300.0115-8823

                            ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました