(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカ 朝礼台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MG-1B
ピカ 朝礼台 ピカ チョウレイダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
511,482円
税込単価
562,630円

支柱角部を丸くし、安全性に配慮した朝礼台です。【仕様】・組立式・踏ざん踏面幅:...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    450
  • 天板高さ(m):
    0.8
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 段数(段):
  • 仕様:
    組立式

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

MG-1B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
設置寸法(mm)間口×奥行
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MG-1B

4989247293030
114-4399
1256×1256
35.9

1個

511,482( 562,630円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

支柱角部を丸くし、安全性に配慮した朝礼台です。
【仕様】
・組立式
・踏ざん踏面幅:210mm
・材質・アルミ合金

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピカ 朝礼台の型番MG-1Bのページです。
型番MG-1Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカ 朝礼台

ピカ 朝礼台

    アルインコ 大型作業台 本体用片手すりセット(天板高さ1200mm用)

    アルインコ 大型作業台 本体用片手すりセット(天板高さ1200mm用)

      サンダーフック

      サンダーフック

        アルインコ 大型作業台 連結天板用片手すりセット

        アルインコ 大型作業台 連結天板用片手すりセット

          ドライバーフック

          ドライバーフック

            大型作業台 連結天板支え脚

            大型作業台 連結天板支え脚

              作業台用上棚板

              作業台用上棚板

                アルインコ 大型作業台 本体用フル手すりセット

                アルインコ 大型作業台 本体用フル手すりセット

                  下棚 HLT型

                  下棚 HLT型

                    作業台 オプション天板(軽量用)

                    作業台 オプション天板(軽量用)

                      軽量用天板

                      軽量用天板

                        アルインコ 大型作業台 連結天板(全サイズ共通)

                        アルインコ 大型作業台 連結天板(全サイズ共通)

                          ステンレスカブセ天板(ハニカム)

                          ステンレスカブセ天板(ハニカム)

                            メーカー ピカコーポレイション アルインコ サカエ アルインコ サカエ アルインコ 大阪製罐 アルインコ トラスコ中山 サカエ サカエ アルインコ サカエ
                            通常価格 511,482円 48,424円 3,659円 92,712円 3,404円 216,986円 25,746円 114,253円 7,105円 12,646円 11,577円 231,860円 20,482円
                            通常出荷日 1日目   4日目   3日目   4日目   3日目   4日目   8日目   4日目   4日目   3日目   3日目   4日目   3日目  
                            商品タイプ 作業用踏台 - - - - - - - - - - - -
                            最大使用質量(Kg) 450 - - - - - - - - - - - -
                            天板高さ(m) 0.8 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 アルミ合金 - - - - - - - - - - - -
                            段数(段) - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MG-2B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 設置寸法(mm)間口×奥行 質量
                            (kg)

                            519,046円

                            ( 570,951円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4989247293047114-44001506×125639.4

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました