(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレート吊下げ密閉タンク(キャッチクリップ式・下部取手付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストレート吊下げ密閉タンク(キャッチクリップ式・下部取手付)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25,358円 ~ 39,286円  特別価格 
税込価格
27,894円 ~ 43,215円  特別価格 

【特長】・水や原料等を流しやすいよう、下部に取っ手を付けたステンレス容器・取っ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    密閉タンク
  • 材質:
    SUS304
  • 取手:
    吊り手
  • 材質2:
    パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合)
  • 材質3:
    ツル・取っ手:SUS304、蓋(MF):SUS304
  • 材質4:
    キャッチクリップ:SUS304
  • 蓋タイプ:
    密閉蓋(クリップ式)
  • バルブ有無:
  • 蛇口有無:

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(L)
高さ(mm)
深さ(mm)
内径(mm)
容量詳細(L)
JANコード
質量(g)
トラスココード
外形寸法(mm)幅
直径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
5.0~9.9
216
210
210
7
4589691022332
1800
657-7428
268
222
10

1個

25,358円

21,125

( 23,238円 )

-

10.0~19.9
276
270
270
15
4589691022356
2900
657-7430
327
284
10

1個

30,768円

28,958

( 31,854円 )

3日目

20~59
336
330
330
25
4589691022370
4300
657-7429
392
342
10

1個

39,286円

30,819

( 33,901円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水や原料等を流しやすいよう、下部に取っ手を付けたステンレス容器
・取っ手はコンパクトな折りたたみ式で、容器はクリップで簡単に密閉できます
・パッキン付きの密閉式で内容物の飛散を防止し、ホコリ等の混入を防ぎます
・ツル(吊り下げ用の取っ手)の付いた丸型ステンレス容器です
・中身を空ける際に下部の取っ手を掴むことで容器を楽に傾けられます
・取っ手が折りたたみ式なので置いた時に幅を取りません
・底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です
・内外面バフ研磨仕上げです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレート吊下げ密閉タンク(キャッチクリップ式・下部取手付)

ストレート吊下げ密閉タンク(キャッチクリップ式・下部取手付)

    ストレート吊下げ汎用タンク(下部取手付)

    ストレート吊下げ汎用タンク(下部取手付)

      吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付ステンレス密閉容器(バンド式) CTLBDFシリーズ

      吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付ステンレス密閉容器(バンド式) CTLBDFシリーズ

        吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付ステンレス密閉容器(クリップ式) CTBDFシリーズ

        吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付ステンレス密閉容器(クリップ式) CTBDFシリーズ

          吊り下げ式下部取っ手付ステンレス密閉容器(クリップ式) CTBDシリーズ

          吊り下げ式下部取っ手付ステンレス密閉容器(クリップ式) CTBDシリーズ

            透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器 10L

            透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器 10L

              吊り下げ式下部取っ手付ステンレス密閉容器(バンド式) CTLBDシリーズ

              吊り下げ式下部取っ手付ステンレス密閉容器(バンド式) CTLBDシリーズ

                メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) アズワン アズワン アズワン MONOVATE(旧:日東金属工業) アズワン
                通常価格 25,358円 16,464円 30,536円 20,639円 18,300円 37,681円 28,474円
                通常出荷日 1日目~   1日目   10日目   10日目   10日目   7日目   10日目  
                商品タイプ 密閉タンク タンク 密閉タンク 密閉タンク 密閉タンク 密閉タンク 密閉タンク
                材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304
                取手 吊り手 あり - - - あり -
                材質2 パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合) 蓋(SF):SUS304 - - - 蓋:透明アクリル樹脂 -
                材質3 ツル・取っ手:SUS304、蓋(MF):SUS304 - - - - パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品) -

                ストレート吊下げ密閉タンク(キャッチクリップ式・下部取手付) のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました