(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

同シリーズの販売品を確認する
ストレート吊下げ汎用タンク(下部取手付) STBDF-33

画像をクリックして拡大イメージを表示する

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ストレート吊下げ汎用タンク(下部取手付) ストレートツリサゲハンヨウタンク(カブトッテツキ)

販売終了

型番

STBDF-33

2025年03月に販売終了となりました。 推奨代替品はございません。

【特長】
・吊り下げ用のツルの付いた丸型ステンレス容器です
・中身を空ける際に下部の取手を掴むことで容器を楽に傾けられます
・取手が折りたたみ式なので置いた時に幅を取りません
・かぶせフタ付なのでホコリなどの混入を防ぎます
・底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です
・内外面バフ研磨仕上げです
【材質】
・容器本体:SUS304
・蓋【SF】:SUS304
・ステンレス(SUS304)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ タンク 容量(L) 20~59
材質 SUS304 高さ(mm) 331
取手 あり 深さ(mm) 330
内径(mm) 330 容量詳細(L) 25
JANコード 4589691022318 質量(g) 3900
トラスココード 114-5477 材質2 蓋(SF):SUS304
商品詳細をもっと見る
直径(mm) 392 RoHS ? 10
商品詳細を閉じる

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレート吊下げ汎用タンク(下部取手付)

ストレート吊下げ汎用タンク(下部取手付)

    ストレート吊下げ密閉タンク(キャッチクリップ式・下部取手付)

    ストレート吊下げ密閉タンク(キャッチクリップ式・下部取手付)

      吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付ステンレス密閉容器(バンド式) CTLBDFシリーズ

      吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付ステンレス密閉容器(バンド式) CTLBDFシリーズ

        吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付ステンレス密閉容器(クリップ式) CTBDFシリーズ

        吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付ステンレス密閉容器(クリップ式) CTBDFシリーズ

          吊り下げ式下部取っ手付ステンレス密閉容器(クリップ式) CTBDシリーズ

          吊り下げ式下部取っ手付ステンレス密閉容器(クリップ式) CTBDシリーズ

            吊り下げ式下部取っ手付ステンレス密閉容器(バンド式) CTLBDシリーズ

            吊り下げ式下部取っ手付ステンレス密閉容器(バンド式) CTLBDシリーズ

              ステンレスタンクコーティング貯蔵容器

              ステンレスタンクコーティング貯蔵容器

                透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器 10L

                透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器 10L

                  DIC レバーバンド

                  DIC レバーバンド

                    ステンレスタンク 粉体回収容器 へルール付

                    ステンレスタンク 粉体回収容器 へルール付

                      メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) アズワン アズワン アズワン アズワン MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) DICプラスチック MONOVATE(旧:日東金属工業)
                      通常価格 16,464円 25,358円 30,536円 20,639円 18,300円 28,474円 75,553円 37,681円 707円 48,668円
                      通常出荷日 1日目   3日目~   10日目   10日目   10日目   10日目   12日目~   7日目   1日目   11日目~  
                      商品タイプ タンク 密閉タンク 密閉タンク 密閉タンク 密閉タンク 密閉タンク タンク 密閉タンク - 密閉タンク
                      材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 - SUS304
                      取手 あり 吊り手 - - - - あり あり - あり
                      材質2 蓋(SF):SUS304 パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合) - - - - - 蓋:透明アクリル樹脂 - -

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      閉じる

                      比較リスト