(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS316L ステンレスサニタリーバット

SUS316L ステンレスサニタリーバット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
38,733円 ~ 52,541円  特別価格 
税込価格
42,606円 ~ 57,795円  特別価格 

【特長】・内外面バフ研磨仕上げです・水分や汚れが溜まりやすい端部の縁巻きを無く...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
内径(mm)幅×奥行×高さ
JANコード
質量(g)
トラスココード
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
450×300×40
4589691025630
1600
114-5491
321
471

1個

38,733円

36,436

( 40,080円 )

1日目

600×400×40
4589691025647
2600
114-5492
421
621

1個

44,268( 48,695円 )

1日目

750×500×40
4589691025654
3800
114-5493
521
771

1個

52,541( 57,795円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内外面バフ研磨仕上げです
・水分や汚れが溜まりやすい端部の縁巻きを無くしてシンプルな形状にしました
・洗浄しやすいよう角は丸くなっています
・洗浄作業が簡素化でき、異物混入対策にも最適です
・SUS304やSUS316に比べ耐食、耐孔食、耐粒界腐食性に優れたSUS316L製です
【用途】
・材質:SUS316L
・表面処理:バフ研磨

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS316L ステンレスサニタリーバット

SUS316L ステンレスサニタリーバット

    ステンレス浅型角バット

    ステンレス浅型角バット

      アルミ魚缶(蓋) AL-SAKAN-F

      アルミ魚缶(蓋) AL-SAKAN-F

        アルミ魚缶(本体) AL-SAKAN

        アルミ魚缶(本体) AL-SAKAN

          18-8 ステンレスメッシュ浅角バット

          18-8 ステンレスメッシュ浅角バット

            ステンレストレー

            ステンレストレー

              18-8 ハンドル付穴明ホテルパン(スタッキングタイプ)

              18-8 ハンドル付穴明ホテルパン(スタッキングタイプ)

                ステンレストレー AGST

                ステンレストレー AGST

                  18-8 給食バット用蓋

                  18-8 給食バット用蓋

                    SUGICO ステンレス深型組バット QBシリーズ

                    SUGICO ステンレス深型組バット QBシリーズ

                      アルミ天ぷら容器

                      アルミ天ぷら容器

                        SUGICO アルミシートパン

                        SUGICO アルミシートパン

                          18-8 浅型角バット

                          18-8 浅型角バット

                            メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) トラスコ中山 SUGICO SUGICO SUGICO トラスコ中山 SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO
                            通常価格 38,733円 1,830円 7,100円 16,514円 3,927円 4,927円 9,800円 4,956円 7,212円 848円 12,190円 6,384円 1,920円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   5日目~   7日目~   7日目   7日目~  
                            商品タイプ 角バット 浅型バット アルミバット アルミバット 角バット その他 その他 その他 給食バット 角バット アルミバット アルミバット 浅型バット
                            材質 ステンレス ステンレス アルミ アルミ ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス アルミ アルミ ステンレス
                            材質1 ステンレス(SUS316L) - - - - - - - - - - - -
                            外形寸法(mm)高さ 40 - - - - - - - - - - - -

                            SUS316L ステンレスサニタリーバットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました