(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

輪太郎 ステンレス製 大型リヤカー BS-1384SUN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

輪太郎 ステンレス製 大型リヤカー BS-1384SUN

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
376,800円
税込単価
414,480円

【特長】・強度の強いタイヤを採用しています。・本体はステンレス製で水に強く錆び...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    一輪・リヤカー
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 均等荷重(kg):
    350
  • 本体/オプション:
    本体
  • 商品詳細:
    ノーパンクタイヤ
  • 車輪径(mm):
    650
  • JANコード:
    4939356400386
  • トラスココード:
    869-0898
  • タイヤタイプ:
    TR-26×2-1/2N
  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm):
    1290×810
  • 長さ(mm):
    2190
  • 幅(mm):
    1170
  • 質量(kg):
    35.6
  • タイヤ幅(cm):
    4.7

型番

BS-1384SUN 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS-1384SUN

1個

376,800( 414,480円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度の強いタイヤを採用しています。
・本体はステンレス製で水に強く錆びませんから海辺や漁業関係の現場でもご使用になれます。
【用途】
・重量物の運搬リヤカーです。
【材質】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

輪太郎 ステンレス製 大型リヤカー BS-1384SUNの型番BS-1384SUNのページです。
型番BS-1384SUNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

輪太郎 ステンレス製 大型リヤカー BS-1384SUN

輪太郎 ステンレス製 大型リヤカー BS-1384SUN

    HARAX 輪太郎 BS3000T

    HARAX 輪太郎 BS3000T

      HARAX 輪太郎 BS-3000N

      HARAX 輪太郎 BS-3000N

        輪太郎 アルミ製 大型リヤカー 5号タイプ

        輪太郎 アルミ製 大型リヤカー 5号タイプ

          コンパック アルミ製 折りたたみ式 リヤカー

          コンパック アルミ製 折りたたみ式 リヤカー

            HARAX 輪太郎 BS3000TG

            HARAX 輪太郎 BS3000TG

              HARAX 輪太郎 BS-3000NG

              HARAX 輪太郎 BS-3000NG

                折りたたみリヤカー コンパック側面アルミパネル付

                折りたたみリヤカー コンパック側面アルミパネル付

                  コンパック全面アルミパネル付

                  コンパック全面アルミパネル付

                    アルミ折畳みリヤカー アルミハンディキャンパー

                    アルミ折畳みリヤカー アルミハンディキャンパー

                      輪太郎 アルミ製 大型リヤカー 5号タイプ 合板付

                      輪太郎 アルミ製 大型リヤカー 5号タイプ 合板付

                        折りたたみリヤカー HC-906シリーズ

                        折りたたみリヤカー HC-906シリーズ

                          マルチキャリー ブレーキ・スタンド付

                          マルチキャリー ブレーキ・スタンド付

                            メーカー ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス 昭和ブリッジ販売 ハラックス アズワン 昭和ブリッジ販売
                            通常価格 376,800円 163,300円 163,300円 251,201円 112,200円 195,501円 195,501円 158,404円 292,360円 77,692円 286,099円 117,800円 107,194円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目~   4日目   8日目~   1日目  
                            商品タイプ 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー - -
                            本体材質 ステンレス製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 - -
                            均等荷重(kg) 350 350 350 350 180 350 350 180 350 - 350 - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - -
                            商品詳細 ノーパンクタイヤ エアータイヤ エアータイヤ - - エアータイヤ、合板パネル付 ノーパンクタイヤ - ノーパンクタイヤ - - - -

                            輪太郎 ステンレス製 大型リヤカー BS-1384SUNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リヤカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました