(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイヤセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タイヤセット

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,391円
税込単価
2,630円

【特長】・タイヤ・チューブ・ホイールを一体にしたエアー入りタイヤです。【材質】...

詳細情報を確認する

  • 本体/オプション:
    オプション
  • JANコード:
    4939356400843
  • トラスココード:
    125-6656
  • シャフト径(mm):
    16
  • 車輪径(mm):
    360
  • 車輪幅(mm):
    74
  • シャフト長(mm):
    175
  • 質量(g):
    2300.0
  • 材質1:
    ホイール:スチール
  • 材質2:
    タイヤ:天然ゴム
  • タイプ:
    エアー入り
  • 適合機種:
    CF-2・CF2W・CF-3・CF-4

型番

TR13X3T 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR13X3T

1個

2,391( 2,630円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイヤ・チューブ・ホイールを一体にしたエアー入りタイヤです。
【材質】
・ホイール:スチール
・タイヤ:天然ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイヤセットの型番TR13X3Tのページです。
型番TR13X3Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイヤセット

タイヤセット

    タイヤセット TR13X3N

    タイヤセット TR13X3N

      HARAX エアー入りタイヤセット

      HARAX エアー入りタイヤセット

        RAVENDO 空気入りスペアタイヤ 1.4kg

        RAVENDO 空気入りスペアタイヤ 1.4kg

          RAVENDO 空気入りスペアタイヤ シャフト径:12mm 車輪径:400mm 車輪幅:100mm

          RAVENDO 空気入りスペアタイヤ シャフト径:12mm 車輪径:400mm 車輪幅:100mm

            昭和 アルミホイル付ノーパン

            昭和 アルミホイル付ノーパン

              アルミホイール付タイヤ

              アルミホイール付タイヤ

                アルミ1輪運搬車

                アルミ1輪運搬車

                  HARAX アルミ2輪車 CF2WN

                  HARAX アルミ2輪車 CF2WN

                    アルミキャリー2輪車

                    アルミキャリー2輪車

                      マルチキャリー(自転車牽引型アルミ製折りたたみリヤカー)

                      マルチキャリー(自転車牽引型アルミ製折りたたみリヤカー)

                        アルミ一輪車/2輪車

                        アルミ一輪車/2輪車

                          ボンベスタンド ANX-B701(TGK)

                          ボンベスタンド ANX-B701(TGK)

                            メーカー ハラックス ハラックス ハラックス RAVENDO RAVENDO 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 ハラックス ハラックス 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 ハラックス 東京硝子器械
                            通常価格 2,391円 4,572円 5,729円 3,850円 5,720円 9,300円 5,417円 57,015円 33,906円 34,559円 80,930円 21,284円 46,181円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   8日目   4日目   4日目   14日目  
                            本体/オプション オプション オプション - オプション オプション オプション オプション 本体 - 本体 本体 - -
                            JANコード 4939356400843 4939356400850 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 125-6656 125-6657 - - - - - - - - - - -
                            シャフト径(mm) 16 16 - - - - - - - - - - -
                            車輪径(mm) 360 360 - - - - - - - - - - -

                            タイヤセットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            1輪車のタイヤ交換
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/20
                            古い1輪車がありダイヤがボロボロだったので
                            新しいタイヤに変えました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました