(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボウル一体型ざる スピンホイールコランダー  楕円型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボウル一体型ざる スピンホイールコランダー 楕円型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
504円
税込単価
554円

【特長】・ボウルとざるが一体型になっており、取り外して別々でも使えます。・ホイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    丸型
  • 材質:
    PP
  • 高さ(外形)(mm):
    ~150
  • 幅(外形)(mm):
    ~300
  • 奥行(外形)(mm):
    ~200
  • 色:
    グレー
  • JANコード:
    4989999875508
  • トラスココード:
    115-1336
  • 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:
    280×155×77
  • 質量(g):
    160
  • 有効内寸(mm)奥行:
    120
  • 有効内寸(mm)間口:
    240

型番

SWCO-GY 解除

Loading...

図面

SWCO-GY

ボウル一体型ざる スピンホイールコランダー  楕円型 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SWCO-GY

5個

504( 554円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボウルとざるが一体型になっており、取り外して別々でも使えます。
・ホイールを軸にボウルの中でざるがスピン(回転)し、傾けるだけで簡単に水切りができます。
・さらに、白いボウルを180度回転させざるのフタにして、両手で押さえて上下に振ればしっかりと水切りできます。
【用途】
・水切り用ボウル

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボウル一体型ざる スピンホイールコランダー 楕円型の型番SWCO-GYのページです。
型番SWCO-GYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボウル一体型ざる スピンホイールコランダー  楕円型

ボウル一体型ざる スピンホイールコランダー 楕円型

    ザル(ポリプロピレン製)

    ザル(ポリプロピレン製)

      ボウル一体型ざる スピンホイールコランダー  丸型

      ボウル一体型ざる スピンホイールコランダー 丸型

        ボウル

        ボウル

          すくいざる 40cm

          すくいざる 40cm

            すくいざる 35cm

            すくいざる 35cm

              TONBO アシスト水切り No.0 ベージュ

              TONBO アシスト水切り No.0 ベージュ

                食器洗浄カゴ ST-1・ST-2

                食器洗浄カゴ ST-1・ST-2

                  TONBO アシスト水切り No.0 ブルー

                  TONBO アシスト水切り No.0 ブルー

                    ステンレス万能ザル

                    ステンレス万能ザル

                      465x385x280mm/27L バスケット(OD/3個)

                      465x385x280mm/27L バスケット(OD/3個)

                        ざる(ポリプロピレン製)

                        ざる(ポリプロピレン製)

                          メーカー トラスコ中山 アスベル トラスコ中山 アスベル 東京硝子器械 東京硝子器械 新輝合成 SUGICO 新輝合成 SUGICO エスコ エスコ
                          通常価格 504円 368円 472円 429円 20,521円 19,422円 2,976円 5,623円 3,233円 1,276円 3,619円 290円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   6日目   6日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 丸型 丸型 丸型 - - - 角型 角型 角型 丸型 角型 丸型
                          材質 PP PP PP - - - PP ステンレス PP ステンレス その他 PP
                          高さ(外形)(mm) ~150 ~150 ~150 - - - 151~250 151~250 151~250 - 251~ ~150
                          幅(外形)(mm) ~300 ~300 - - - - 401~ 301~400 401~ - 401~ -
                          奥行(外形)(mm) ~200 201~300 - - - - 301~ - 301~ - 301~ -

                          ボウル一体型ざる スピンホイールコランダー 楕円型のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました