(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルインコ 大型作業台 連結天板用片手すりセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TRSEBT2D
アルインコ 大型作業台 連結天板用片手すりセット アルインコ 大型作業台 連結天板用片手すりセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
92,712円
税込単価
101,983円

【特長】・大型作業台(TRS型)に取付けることで安全性を向上させます。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    アルミ
  • 適合機種:
    TRSEB

型番

TRSEBT2D 解除

Loading...

 
カタログを表示

TRSEBT2D の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRSEBT2D

115-1054
11200
10

1個

92,712( 101,983円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型作業台(TRS型)に取付けることで安全性を向上させます。
【用途】
・大型作業台連結天板用手すりセットです。
【材質】
・アルミ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルインコ 大型作業台 連結天板用片手すりセットの型番TRSEBT2Dのページです。
型番TRSEBT2Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルインコ 大型作業台 連結天板用片手すりセット

アルインコ 大型作業台 連結天板用片手すりセット

    ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1800mm

    ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1800mm

      ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1200mm

      ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1200mm

        ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口900mm

        ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口900mm

          ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1500mm

          ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1500mm

            アルインコ 大型作業台 本体用片手すりセット(天板高さ1200mm用)

            アルインコ 大型作業台 本体用片手すりセット(天板高さ1200mm用)

              包装ロールカッターセット

              包装ロールカッターセット

                木製キャビネットワゴン LA-3 LB-2 LC-0

                木製キャビネットワゴン LA-3 LB-2 LC-0

                  ワークライト(LEDライト)付フリーハンガー

                  ワークライト(LEDライト)付フリーハンガー

                    作業台用オプション フリーハンガー

                    作業台用オプション フリーハンガー

                      前パネル SFP型 ホワイトボード付

                      前パネル SFP型 ホワイトボード付

                        サイド実験台用オプションキャビネットワゴン

                        サイド実験台用オプションキャビネットワゴン

                          アルインコ 大型作業台 本体用フル手すりセット

                          アルインコ 大型作業台 本体用フル手すりセット

                            メーカー アルインコ シンコー シンコー シンコー シンコー アルインコ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ アルインコ
                            通常価格 92,712円 42,320円 34,580円 31,616円 40,179円 48,424円 6,787円 29,612円 69,709円 35,599円 36,664円 44,499円 114,253円
                            通常出荷日 4日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   4日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   4日目  
                            商品タイプ その他 - - - - その他 - - - - - - その他
                            その他 オプション - - - - オプション - - - - - - オプション
                            材質1 アルミ - - - - アルミ - - - - - - アルミ
                            適合機種 TRSEB - - - - - - - - - - - -

                            アルインコ 大型作業台 連結天板用片手すりセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TRSEBT6A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?トラスココード 質量(g)

                            191,099円

                            ( 210,209円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10115-105524700

                            足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました