(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルインコ 大型作業台 本体用フル手すりセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TRST12A
アルインコ 大型作業台 本体用フル手すりセット アルインコ 大型作業台 本体用フル手すりセット(天板高さ12

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
114,253円
税込単価
125,678円

【特長】・大型作業台(TRS型)に取付けることで安全性を向上させます。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    アルミ

型番

TRST12A 解除

Loading...

 
カタログを表示

TRST12A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
適合機種
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRST12A

115-1041
16100
TRS1200
10

1個

114,253( 125,678円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型作業台(TRS型)に取付けることで安全性を向上させます。
【用途】
・大型作業台用手すりセットです。
【材質】
・アルミ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルインコ 大型作業台 本体用フル手すりセットの型番TRST12Aのページです。
型番TRST12Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルインコ 大型作業台 本体用フル手すりセット

アルインコ 大型作業台 本体用フル手すりセット

    アルインコ 大型作業台 連結天板用片手すりセット

    アルインコ 大型作業台 連結天板用片手すりセット

      アルインコ 大型作業台 本体用片手すりセット(天板高さ1200mm用)

      アルインコ 大型作業台 本体用片手すりセット(天板高さ1200mm用)

        作業台 オプションフリーハンガー用ベース

        作業台 オプションフリーハンガー用ベース

          大型作業台 連結天板支え脚

          大型作業台 連結天板支え脚

            ドライバーフック

            ドライバーフック

              作業台 オプション天板(軽量用)

              作業台 オプション天板(軽量用)

                作業台用上棚板

                作業台用上棚板

                  アルインコ 大型作業台 連結天板(全サイズ共通)

                  アルインコ 大型作業台 連結天板(全サイズ共通)

                    作業台用オプション移動脚セット

                    作業台用オプション移動脚セット

                      サンダーフック

                      サンダーフック

                        大型作業台 オプションキャビネット

                        大型作業台 オプションキャビネット

                          ピカ 朝礼台

                          ピカ 朝礼台

                            メーカー アルインコ アルインコ アルインコ サカエ アルインコ サカエ サカエ 大阪製罐 アルインコ サカエ サカエ サカエ ピカコーポレイション
                            通常価格 114,253円 92,712円 48,424円 5,506円 216,986円 3,404円 12,646円 25,746円 231,860円 23,682円 3,659円 19,155円 511,482円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   3日目   4日目   3日目   3日目   8日目   4日目   3日目   3日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 - その他 - - - その他 - - - -
                            その他 オプション オプション オプション - オプション - - - オプション - - - -
                            材質1 アルミ アルミ アルミ - アルミ - - - アルミ - - - -

                            アルインコ 大型作業台 本体用フル手すりセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TRST15A
                            TRST20A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?トラスココード 質量(g) 適合機種

                            136,781円

                            ( 150,459円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10115-104220900TRS1500

                            137,284円

                            ( 151,012円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10115-104321500TRS2000

                            足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました