(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルインコ 大型作業台 連結天板(全サイズ共通)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルインコ 大型作業台 連結天板(全サイズ共通)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
231,860円
税込単価
255,046円

【特長】・2台の作業台と繋げることで作業スペースを拡張できます。・お互いの作業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • トラスココード:
    115-1052
  • 質量(g):
    28800
  • 材質1:
    アルミ
  • 適合機種:
    TRS2000、TRS1500、TRS1200

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRSEB

10

1個

231,860( 255,046円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2台の作業台と繋げることで作業スペースを拡張できます。
・お互いの作業台高さが異なる場合は繋げることが出来ません。
【用途】
・作業スペースの拡張。
【材質】
・アルミ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルインコ 大型作業台 連結天板(全サイズ共通)の型番TRSEBのページです。
型番TRSEBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルインコ 大型作業台 連結天板(全サイズ共通)

アルインコ 大型作業台 連結天板(全サイズ共通)

    大型作業台 連結天板支え脚

    大型作業台 連結天板支え脚

      アルインコ 大型作業台 連結天板用片手すりセット

      アルインコ 大型作業台 連結天板用片手すりセット

        作業台用上棚板

        作業台用上棚板

          アルインコ 大型作業台 本体用フル手すりセット

          アルインコ 大型作業台 本体用フル手すりセット

            サンダーフック

            サンダーフック

              アルインコ 大型作業台 本体用片手すりセット(天板高さ1200mm用)

              アルインコ 大型作業台 本体用片手すりセット(天板高さ1200mm用)

                作業台 オプション天板(軽量用)

                作業台 オプション天板(軽量用)

                  ピカ 朝礼台

                  ピカ 朝礼台

                    ドライバーフック

                    ドライバーフック

                      作業台 オプションフリーハンガー用ベース

                      作業台 オプションフリーハンガー用ベース

                        ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1800mm

                        ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1800mm

                          ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1500mm

                          ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1500mm

                            メーカー アルインコ アルインコ アルインコ 大阪製罐 アルインコ サカエ アルインコ サカエ ピカコーポレイション サカエ サカエ シンコー シンコー
                            通常価格 231,860円 216,986円 92,712円 25,746円 114,253円 3,659円 48,424円 12,646円 511,482円 3,404円 5,506円 42,320円 40,179円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   8日目   4日目   3日目   4日目   3日目   1日目   3日目   3日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 - その他 - その他 - - - - - -
                            その他 オプション オプション オプション - オプション - オプション - - - - - -
                            トラスココード 115-1052 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 28800 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 アルミ アルミ アルミ - アルミ - アルミ - - - - - -

                            アルインコ 大型作業台 連結天板(全サイズ共通)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました