(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルインコ 大型作業台 本体用片手すりセット(天板高さ1200mm用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルインコ 大型作業台 本体用片手すりセット(天板高さ1200mm用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
48,424円 ~ 64,842円
税込価格
53,266円 ~ 71,326円

【特長】・大型作業台(TRS型)に取付けることで安全性を向上させます。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    アルミ

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
適合機種
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
115-1038
7000
TRS1200
10

1個

48,424( 53,266円 )

4日目

115-1039
9400
TRS1500
10

1個

64,380( 70,818円 )

4日目

115-1040
9700
TRS2000
10

1個

64,842( 71,326円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型作業台(TRS型)に取付けることで安全性を向上させます。
【用途】
・大型作業台用手すりセットです。
【材質】
・アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルインコ 大型作業台 本体用片手すりセット(天板高さ1200mm用)

アルインコ 大型作業台 本体用片手すりセット(天板高さ1200mm用)

    アルインコ 大型作業台 本体用フル手すりセット

    アルインコ 大型作業台 本体用フル手すりセット

      アルインコ 大型作業台 連結天板用片手すりセット

      アルインコ 大型作業台 連結天板用片手すりセット

        ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1800mm

        ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1800mm

          ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1200mm

          ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1200mm

            ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1500mm

            ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1500mm

              ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口900mm

              ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口900mm

                ワークライト(LEDライト)付フリーハンガー

                ワークライト(LEDライト)付フリーハンガー

                  緩衝材ロールスタンド

                  緩衝材ロールスタンド

                    包装ロールカッターセット

                    包装ロールカッターセット

                      大型作業台 連結天板支え脚

                      大型作業台 連結天板支え脚

                        作業台用オプション フリーハンガー

                        作業台用オプション フリーハンガー

                          作業台 オプションワークライト付フリーハンガー

                          作業台 オプションワークライト付フリーハンガー

                            メーカー アルインコ アルインコ アルインコ シンコー シンコー シンコー シンコー サカエ もりや産業 トラスコ中山 アルインコ サカエ サカエ
                            通常価格 48,424円 114,253円 92,712円 42,320円 34,580円 40,179円 31,616円 69,709円 50,140円 6,787円 216,986円 35,599円 68,126円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目   4日目   4日目   4日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 - - - - - - - その他 - -
                            その他 オプション オプション オプション - - - - - - - オプション - -
                            材質1 アルミ アルミ アルミ - - - - - - - アルミ - -

                            アルインコ 大型作業台 本体用片手すりセット(天板高さ1200mm用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました