(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルサクションガン用ホース・ノズル(PVC)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TOSG500HOSE
オイルサクションガン用ホース・ノズル(PVC) オイルサクションガンヨウホース ノズル

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
286円
税込単価
315円

【仕様】・TRUSCO オイルサクションガン用ホースです。【材質】・PVC

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    ホース:ポリ塩化ビニル(PVC)

型番

TOSG500HOSE 解除

Loading...

図面

TOSG1000HOSE / TOSG500HOSE

オイルサクションガン用ホース・ノズル 図面1

TOSG200LHOSE

オイルサクションガン用ホース・ノズル 図面2

TOSG200SHOSE

オイルサクションガン用ホース・ノズル 図面3
商品情報を表示

TOSG500HOSE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
ホース内径(mm)
全長(mm)
適合機種
品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TOSG500HOSE

114-1067
4989999580143
19.000
9.5
280
TOSG-500
オイルサクションガン500ml用ホース28cm

10個

286( 315円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・TRUSCO オイルサクションガン用ホースです。【材質】・PVC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オイルサクションガン用ホース・ノズル(PVC)の型番TOSG500HOSEのページです。
型番TOSG500HOSEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルサクションガン用ホース・ノズル(PVC)

オイルサクションガン用ホース・ノズル(PVC)

    オイルサクションガン用ホース・ノズル(スチール)

    オイルサクションガン用ホース・ノズル(スチール)

      オイルジョッキ用ノズルセット(各容器共通)

      オイルジョッキ用ノズルセット(各容器共通)

        オイラー

        オイラー

          ポンプオイラー[プラスチック製]

          ポンプオイラー[プラスチック製]

            じょうご(ステンレス製)

            じょうご(ステンレス製)

              カラフルジョッキ替ノズル

              カラフルジョッキ替ノズル

                フルプラ 部品 ノズル先端部セット

                フルプラ 部品 ノズル先端部セット

                  プラスチックオイルジョッキ

                  プラスチックオイルジョッキ

                    プラスチックオイラー(20~60ml)

                    プラスチックオイラー(20~60ml)

                      メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 瑞穂化成工業 トラスコ中山 エスコ エスコ トラスコ中山 フルプラ エスコ エスコ
                      通常価格 180円 696円 745円 1,896円 2,050円 3,890円 450円 493円 350円 140円
                      通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      その他 オプション オプション オプション - - オプション オプション - - -
                      材質1 ホース:ポリ塩化ビニル(PVC) スチール - 本体:スチール - - ノズル:ポリエチレン(PE) - - -

                      オイルサクションガン用ホース・ノズル(PVC)のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      予備として
                      評価 5.0満足度:5.02019/06/30
                      TOSG200LHOSE を購入しました。
                      サクションガン「TOSG200L」本体に付属しているホースと同じものです。色は黒色です。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      TOSG1000HOSE
                      TOSG200LHOSE
                      TOSG200SHOSE
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      トラスココード JANコード 質量(g) ホース内径(mm) 全長(mm) 適合機種 品名

                      286円

                      ( 315円 )
                      10個 あり

                      1日目

                      114-1068498999958015019.0009.5280TOSG-1000オイルサクションガン1000ml用ホース28cm

                      238円

                      ( 262円 )
                      10個 あり

                      4日目

                      114-106549899995799947.0006240TOSG-200オイルサクションガン200ml用ホース24cm

                      180円

                      ( 198円 )
                      10個 あり

                      2日目

                      114-106649899995801363.000860TOSG-200オイルサクションガン200ml用ホース6cm

                      注油器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました