(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帯電防止バッグ【20~100個入り】

帯電防止バッグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,891円 ~ 5,905円
税込価格
4,280円 ~ 6,496円

【特長】・界面活性剤が添加されておらず、非汚染性です・添加物が無いため、袋自体...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    0.05
  • 表面抵抗値(Ω):
    5×10の10乗
  • 材質1:
    特殊ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 稀に黒点化した物が混ざりますが原料が酸化した物ですので使用上問題ありません。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
幅(mm)
長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
0.3
4989999937060
115-9989
560
10

1パック

100個入り

3,891( 4,280円 )

1日目

300
0.4
4989999937077
115-9990
1110
10

1パック

100個入り

5,905( 6,496円 )

1日目

400
0.6
4989999937084
115-9991
1110
10

1パック

50個入り

5,026( 5,529円 )

1日目

650
0.8
4989999937091
115-9992
960
10

1パック

20個入り

4,772( 5,249円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・界面活性剤が添加されておらず、非汚染性です
・添加物が無いため、袋自体から添加物が浮き上がり商品に移行する恐れは殆んどありません
・樹脂自身に帯電防止効果があるため、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続します
【用途】
・電子部品入れとして
・静電気を好まない場所での使用に
【材質】
・特殊ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 稀に黒点化した物が混ざりますが原料が酸化した物ですので使用上問題ありません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

帯電防止バッグ

帯電防止バッグ

    CRラミネートフィルム

    CRラミネートフィルム

      導電袋

      導電袋

        帯電防止エアークッション

        帯電防止エアークッション

          ESDバッグ F-55

          ESDバッグ F-55

            静電気帯電防止マット

            静電気帯電防止マット

              非帯電袋

              非帯電袋

                帯電防止透明 スカイポリフィルム

                帯電防止透明 スカイポリフィルム

                  帯電防炎フィルム(粉ふり)

                  帯電防炎フィルム(粉ふり)

                    帯電防止防炎フィルムシート UVカット、防虫 1370mm×30m 0.3mm厚

                    帯電防止防炎フィルムシート UVカット、防虫 1370mm×30m 0.3mm厚

                      ESDバッグ(導電袋)

                      ESDバッグ(導電袋)

                        静電気シールドバッグ

                        静電気シールドバッグ

                          ESDバッグ F-54

                          ESDバッグ F-54

                            メーカー トラスコ中山 アズワン アズワン アズワン ホーザン アズワン アズワン アキレス トラスコ中山 トラスコ中山 ホーザン DESCO JAPAN ホーザン
                            通常価格 3,891円 13,132円 9,550円 2,920円 250円 78,450円 660円 45,627円 65,520円 54,042円 628円 2,600円 200円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   8日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            厚さ(mm) 0.05 - - - - - - - 0.3 - - - -
                            表面抵抗値(Ω) 5×10の10乗 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 特殊ポリエチレン(PE) - - - - - - - ポリ塩化ビニール(PVC) - - - -

                            帯電防止バッグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました