(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 導電性ゴムマット(テーブル用)

TRUSCO 導電性ゴムマット(テーブル用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,154円 46,306円
税込単価
66,169円 50,937円

【特長】・均一で安定した導電性能です。・反射が少なく目が疲れにくい、つや消し表...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    1000
  • 長さ(m):
    10
  • 色:
    アイボリー
  • JANコード:
    4989999949957
  • トラスココード:
    124-2420
  • 厚さ(mm):
    2
  • 質量(g):
    27000
  • 材質1:
    表面:静電気拡散性ゴム
  • 材質2:
    裏面:導電性ゴム

(i)ご注意

  • アース線は別売です。

型番

TCRM-100 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCRM-100

10

1個

60,154円

46,306

( 50,937円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・均一で安定した導電性能です。
・反射が少なく目が疲れにくい、つや消し表面仕上げです。
・柔らかく反りがおこりません。
・耐熱仕様の為半導体や電子部品など静電気対策を必要とする作業台や、はんだ付け作業に適しています。
・作業台天板に多いアイボリー色でワークがはっきり視認できます。
【用途】
・作業台、保管庫、ワゴンなどのマットとして使用します。
【材質】
・表面:静電気拡散性ゴム
・裏面:導電性ゴム

(i)ご注意

  • アース線は別売です。

カタログ

 

Loading...

TCRM-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 導電性ゴムマット(テーブル用)の型番TCRM-100のページです。
型番TCRM-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 導電性ゴムマット(テーブル用)

TRUSCO 導電性ゴムマット(テーブル用)

    導電疲労軽減マット No.AF-45

    導電疲労軽減マット No.AF-45

      導電性ゴムマット No.LG-100・No.SG-100

      導電性ゴムマット No.LG-100・No.SG-100

        導電性カラーマット グリーン

        導電性カラーマット グリーン

          帯電防炎フィルム(粉ふり)

          帯電防炎フィルム(粉ふり)

            静電気除去マット(フェルトタイプ)

            静電気除去マット(フェルトタイプ)

              静電マット WD-13/WD-130

              静電マット WD-13/WD-130

                導電ゴムシート

                導電ゴムシート

                  導電性カラーマット F-760/761/762

                  導電性カラーマット F-760/761/762

                    導電カットマット

                    導電カットマット

                      静電気導電性フロアマット(テーブル用)

                      静電気導電性フロアマット(テーブル用)

                        カラー導電性ゴムシート

                        カラー導電性ゴムシート

                          NOTRAX 導電性マット ダイヤモンドシュタット

                          NOTRAX 導電性マット ダイヤモンドシュタット

                            メーカー トラスコ中山 ベッセル ベッセル ホーザン トラスコ中山 スタック・アンド・オプティーク goot(太洋電機産業) アズワン ホーザン アズワン DESCO JAPAN テラモト CHECKERS
                            通常価格 60,154円 13,600円 33,290円 6,569円 65,520円 3,841円 16,718円 102,274円 21,000円 4,956円 77,309円 260,000円 23,593円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   2日目~   8日目   1日目   1日目   7日目   2日目~   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            幅(mm) 1000 600 1000 1000 2050 - 1000 1000 - - 1000 - -
                            長さ(m) 10 447 10 - 30 - 2 10 10 - 5 20 -
                            アイボリー グレー - グリーン クリア モスグリーン - - グリーン ブルー グリーン - ブラック
                            JANコード 4989999949957 - - - 4989999871760 - - - - - - - -
                            トラスココード 124-2420 - - - 119-5947 - - - - - - - -

                            TRUSCO 導電性ゴムマット(テーブル用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました