(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO プロスタック静電マット

TRUSCO プロスタック静電マット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
53,311円
税込単価
58,642円

【特長】・表面のエンボスは、光の反射が少ないノングレアタイプです。・最大サイズ...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    1.5
  • 幅(mm):
    900
  • 商品タイプ:
    静電気対策マット
  • 長さ(m):
    7.5
  • 色:
    グリーン
  • JANコード:
    4989999888706
  • トラスココード:
    114-5460
  • 質量(g):
    13400
  • 材質1:
    ポリ塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • アース(接地)は、お客様で必ず取ってご使用ください。
  • 温度により伸縮する場合がありますので、記載寸法より少し大きめに製作します。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPSM-R

10

1個

53,311( 58,642円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面のエンボスは、光の反射が少ないノングレアタイプです。
・最大サイズ1200mm×5mまで製作可能です。
【用途】
・静電対策を必要とする作業台や棚のマットに。
【材質】
・ポリ塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • アース(接地)は、お客様で必ず取ってご使用ください。
  • 温度により伸縮する場合がありますので、記載寸法より少し大きめに製作します。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

TPSM-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO プロスタック静電マットの型番TPSM-Rのページです。
型番TPSM-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO プロスタック静電マット

TRUSCO プロスタック静電マット

    プロスタック静電マット TPSMシリーズ

    プロスタック静電マット TPSMシリーズ

      作業台用ビニールマット

      作業台用ビニールマット

        サンダーフック

        サンダーフック

          作業台用 サカエリュームマット

          作業台用 サカエリュームマット

            アルインコ 大型作業台 プロテクター

            アルインコ 大型作業台 プロテクター

              帯電防止マット張作業台天板

              帯電防止マット張作業台天板

                作業台用ゴムマット

                作業台用ゴムマット

                  作業台用上棚板

                  作業台用上棚板

                    前パネル SFP型 ホワイトボード付

                    前パネル SFP型 ホワイトボード付

                      軽量用天板

                      軽量用天板

                        帯電防止マット (ロールタイプ)

                        帯電防止マット (ロールタイプ)

                          ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1500mm

                          ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1500mm

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ アルインコ サカエ トラスコ中山 大阪製罐 トラスコ中山 サカエ サカエ シンコー
                            通常価格 53,311円 12,273円 6,087円 3,659円 4,506円 47,603円 34,423円 15,213円 25,746円 36,664円 11,577円 89,444円 40,179円
                            通常出荷日 8日目   8日目   9日目   3日目   3日目   4日目   3日目   1日目~   8日目   4日目   3日目   3日目   5日目  
                            厚み(mm) 1.5 1.5 - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 900 - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ 静電気対策マット 静電気対策マット - - - - - - - - - - -
                            長さ(m) 7.5 - - - - - - - - - - - -
                            グリーン グリーン - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO プロスタック静電マットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました