(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TPSM-12075
プロスタック静電マット TPSMシリーズ TRUSCO プロスタックセイデンマット

プロスタック静電マット TPSMシリーズ TPSM-12075

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,311円
税込単価
22,342円

【特長】・表面のエンボスは、光の反射が少ないノングレアタイプです。・最大サイズ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • アース(接地)は、お客様で必ず取ってご使用ください。
  • 温度により伸縮する場合がありますので、記載寸法より少し大きめに製作します。

型番

TPSM-12075 解除

Loading...

TPSM-12075 の仕様・寸法情報

型番
幅(mm)
長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPSM-12075

1200
0.75
4989999888645
114-5454
1780
10

1個

20,311( 22,342円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面のエンボスは、光の反射が少ないノングレアタイプです。
・最大サイズ1200mm×5mまで製作可能です。
【用途】
・静電対策を必要とする作業台や棚のマットに。
【材質】
・ポリ塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • アース(接地)は、お客様で必ず取ってご使用ください。
  • 温度により伸縮する場合がありますので、記載寸法より少し大きめに製作します。

カタログ

 

TPSM-12075で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロスタック静電マット TPSMシリーズの型番TPSM-12075のページです。
型番TPSM-12075に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロスタック静電マット TPSMシリーズ

プロスタック静電マット TPSMシリーズ

    ワゴン用マット 平板・ピラミッド

    ワゴン用マット 平板・ピラミッド

      作業台用ビニールマット

      作業台用ビニールマット

        作業台用ゴムマット

        作業台用ゴムマット

          エスファクトリー 紙緩衝材専用ディスペンサー ボーガスディスペンサー

          エスファクトリー 紙緩衝材専用ディスペンサー ボーガスディスペンサー

            ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル用 ボックス(大)赤

            ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル用 ボックス(大)赤

              一人用作業台オプション中棚

              一人用作業台オプション中棚

                ワゴン用マット 平板・ピラミッド コーナーカットタイプ

                ワゴン用マット 平板・ピラミッド コーナーカットタイプ

                  作業台用オプション 固定棚(パールホワイト)

                  作業台用オプション 固定棚(パールホワイト)

                    ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル用 ボックス(小)黄

                    ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル用 ボックス(小)黄

                      TRUSCO プロスタック静電マット

                      TRUSCO プロスタック静電マット

                        ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 仕切ケース(6個セット)

                        ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 仕切ケース(6個セット)

                          引出し F型

                          引出し F型

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 もりや産業 山金工業 サカエ トラスコ中山 サカエ 山金工業 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山
                            通常価格 12,273円 1,723円 6,087円 15,213円 15,056円 562円 4,024円 1,993円 9,224円 393円 53,311円 2,102円 14,537円
                            通常出荷日 8日目   1日目~   9日目   1日目~   4日目   4日目   3日目   1日目   3日目   4日目   8日目   4日目   4日目  
                            厚み(mm) 1.5 - - - - - - - - - 1.5 - -
                            商品タイプ 静電気対策マット - - - - - - - - - 静電気対策マット - -
                            グリーン - - - - - - - - - グリーン - -
                            材質1 ポリ塩化ビニール(PVC) - - - - - - - - - ポリ塩化ビニール(PVC) - -

                            プロスタック静電マット TPSMシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPSM-09060
                            TPSM-09075
                            TPSM-12060
                            TPSM-15060
                            TPSM-15075
                            TPSM-18060
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?
                            (mm)
                            長さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            12,273円

                            ( 13,500円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            109000.64989999888614114-54501070

                            14,020円

                            ( 15,422円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            109000.754989999888621114-54511340

                            16,010円

                            ( 17,611円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1012000.64989999888638114-54531420

                            18,119円

                            ( 19,931円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            106001.54989999888652114-54551990

                            24,670円

                            ( 27,137円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            107501.54989999888669114-54562230

                            20,976円

                            ( 23,074円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1018000.64989999888676114-54572140

                            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました