(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フロック ワイド30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FR-W30P/WH
フロック ワイド30 フワイド ワイドタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,203円
税込単価
2,423円

【特長】・積み重ねて使えて便利です・開口部が4段階での調整が可能ですので、収納...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    570
  • 奥行(mm):
    460
  • 高さ(mm):
    310
  • 材質:
    プラスチック
  • 質量(g):
    1810.000
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン
  • 容量(L):
    64
  • 有効内寸(mm)奥行:
    336
  • 有効内寸(mm)間口:
    500
  • 有効内寸(mm)高さ:
    280
  • 材質2:
    フラットバー:アルミ
  • 耐荷重(kg):
    3
  • 開口部寸法(mm)縦×横:
    170×520

型番

FR-W30P/WH 解除

Loading...

 
カタログを表示

FR-W30P/WH の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
FR-W30P/WH

FR-W30P/WH

ピンク
4990127212737
115-0884

4個

2,203( 2,423円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・積み重ねて使えて便利です
・開口部が4段階での調整が可能ですので、収納場所に適した開口部で使用できます
・ワイドサイズは2個並列に並べて使用する事ができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロック ワイド30の型番FR-W30P/WHのページです。
型番FR-W30P/WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フロック ワイド30

フロック ワイド30

    フスリム スリムタイプ

    フスリム スリムタイプ

      収納ケースフロック スタンダードタイプ

      収納ケースフロック スタンダードタイプ

        収納キャリィ AH-C1

        収納キャリィ AH-C1

          スペースフィットラック

          スペースフィットラック

            メタルシェルフワードローブ

            メタルシェルフワードローブ

              ハードプロバスケット

              ハードプロバスケット

                収納ケース 薄型ボックス

                収納ケース 薄型ボックス

                  収納ボックス プレクシー

                  収納ボックス プレクシー

                    IRIS クローゼットキャリー (1個入)

                    IRIS クローゼットキャリー (1個入)

                      ストックボックス フタ付き 高さ272×背幅200mm フ-SB982M

                      ストックボックス フタ付き 高さ272×背幅200mm フ-SB982M

                        ウッディラック棚板 WOR

                        ウッディラック棚板 WOR

                          収納ケース フィッツケース スリムボックス

                          収納ケース フィッツケース スリムボックス

                            メーカー サンカ(SANKA) サンカ(SANKA) サンカ(SANKA) ナイキ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 天馬 アイリスオーヤマ コクヨ アイリスオーヤマ 天馬
                            通常価格 2,203円 1,440円 1,774円 78,030円 5,234円 8,675円 2,526円 1,852円 1,681円 1,178円 730円 2,523円 2,998円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   19日目   1日目~   9日目   1日目   2日目~   1日目~   1日目   5日目   6日目   1日目~  
                            間口(mm) 570 285 385 - - - 485 - - 400 - - -
                            奥行(mm) 460 460 460 - 290 460 382 450 - 530 - - -
                            高さ(mm) 310 - - - - 1785 293 165 - 170 - - -
                            材質 プラスチック プラスチック プラスチック - プラスチック 金属 プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック - - プラスチック
                            質量(g) 1810.000 - - - - - - - - - - - -

                            フロック ワイド30のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FR-W30BL/WH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            2,203円

                            ( 2,423円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            ブルー4990127212751115-0881

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました