(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

収納ケースフロック スタンダードタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

収納ケースフロック スタンダードタイプ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,774円
税込価格
1,951円

【特長】・積み重ねて使えて便利です。・開口部が4段階での調整が可能ですので、収...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    385
  • 奥行(mm):
    460
  • 材質:
    プラスチック
  • 材質1:
    ポリプロピレン
  • 有効内寸(mm)奥行:
    336
  • 有効内寸(mm)間口:
    316
  • 耐荷重(kg):
    3
  • 開口部寸法(mm)縦×横:
    175×335

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
容量(L)
有効内寸(mm)高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
310
ブルー
4990127211426
1190.000
115-0853
40.5
280

4個

1,774( 1,951円 )

1日目

310
ピンク
4990127209768
1190.000
115-0856
40.5
280

4個

1,774( 1,951円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・積み重ねて使えて便利です。
・開口部が4段階での調整が可能ですので、収納場所に適した開口部で使用できます。
・ワイドサイズには2個並列に並べて使用する事ができます。
・FR-23は4段まで、FR-30は3段まで積み重ね可能です。
【材質】
・ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

収納ケースフロック スタンダードタイプ

収納ケースフロック スタンダードタイプ

    フスリム スリムタイプ

    フスリム スリムタイプ

      フロック ワイド30

      フロック ワイド30

        収納キャリィ AH-C1

        収納キャリィ AH-C1

          キャビネット A4 A4-FBX3

          キャビネット A4 A4-FBX3

            ストックボックス フタ付き 高さ272×背幅200mm フ-SB982M

            ストックボックス フタ付き 高さ272×背幅200mm フ-SB982M

              IRIS スタックボックス 扉付き STB-400D-WH

              IRIS スタックボックス 扉付き STB-400D-WH

                IRIS モジュールボックス可動棚 ナチュラル MDB-2K-N

                IRIS モジュールボックス可動棚 ナチュラル MDB-2K-N

                  機密文書回収ボックス

                  機密文書回収ボックス

                    IRIS モジュールボックス可動棚 ナチュラル MDB-6K-N

                    IRIS モジュールボックス可動棚 ナチュラル MDB-6K-N

                      IRIS モジュールボックス可動棚 オフホワイト MDB-2K-WH

                      IRIS モジュールボックス可動棚 オフホワイト MDB-2K-WH

                        IRIS スタックボックス 扉付き STB-400D-BR

                        IRIS スタックボックス 扉付き STB-400D-BR

                          IRIS スタックボックス 扉付き STB-200D-BR

                          IRIS スタックボックス 扉付き STB-200D-BR

                            メーカー サンカ(SANKA) サンカ(SANKA) サンカ(SANKA) ナイキ コクヨ コクヨ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ エスコ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ
                            通常価格 1,774円 1,440円 2,203円 78,030円 2,063円 730円 2,823円 2,437円 95,455円 6,129円 2,437円 3,040円 2,587円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   19日目   5日目   5日目   6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   6日目  
                            間口(mm) 385 285 570 - - - - - 500 - - - -
                            奥行(mm) 460 460 460 - - - - - 400 - - - -
                            材質 プラスチック プラスチック プラスチック - - - - - 金属 - - - -
                            材質1 ポリプロピレン ポリプロピレン 本体:ポリプロピレン - - - - - - - - - -
                            有効内寸(mm)奥行 336 336 336 - - - - - - - - - -

                            収納ケースフロック スタンダードタイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            物品の収納
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/22
                            垂直方向へ積み上げられるので、とても便利です。色違いの商品があれば使い分けできるので便利かもしれません。内部での仕切りや段差は自作のものを使用しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工具・材料を収納するために
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/30
                            半透明なので中身もある程度見えて便利
                            中に高さを仕切れる板があれば完璧

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました