(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,553円 ~ 3,500円  特別価格 
税込価格
2,808円 ~ 3,850円  特別価格 

【特長】・高品質のポリエチレン容器です・(対象品番:2041N)・オプションで...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    20
  • 商品タイプ:
  • 質量(g):
    1230.000
  • 材質1:
    本体、キャップ:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    パッキン:発泡ポリエチレン
  • 口径(mm):
    50(平たん側)
  • 幅(mm):
    350
  • 中栓:
    なし

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番品名材質容量A(内径)A'(内径)WDH
0207Rレッドポリエチレン(PE)20L5044350170410
0207BLブルーポリエチレン(PE)20L5044350170410
0207Gグリーンポリエチレン(PE)20L5044350170410
0207GYグレーポリエチレン(PE)20L5044350170410

※寸法には許容差があります。(単位mm)

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
タイプ
奥行(mm)
高さ(mm)
パッキン
寸法(mm)長さ×幅×高さ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
125-6375
4947592302074
遮光性
178
416
あり口径(mm):44(ななめ側)
350×178×416
-

5個

3,444円

3,034

( 3,337円 )

1日目

ブルー
125-6374
4947592202077
ノズルなし
170
410
あり口径(mm):44(ななめ側)
-
10

5個

3,250( 3,575円 )

1日目

グレー
125-6379
4947592602075
遮光性
170
410
あり口径(mm):44(ななめ側)
-
10

4個

3,500( 3,850円 )

1日目

レッド
125-6373
4947592102070
ノズルなし
170
410
あり口径(mm):44(ななめ側)
-
10

5個

2,553円

2,383

( 2,621円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質のポリエチレン容器です
・(対象品番:2041N)
・オプションで識別用カラーキャップ(平たん側専用)があります
・オプションでキャップコートがあります(平たん側専用)
・オプションでメクラキャップ(ななめ側専用)があります
・オプションでノズルセット(ななめ側専用)があります
【用途】
・液体の保存・保管に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)

扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)

    両口ポリタンク(扁平缶) ノズルなし 20L

    両口ポリタンク(扁平缶) ノズルなし 20L

      広口扁平缶

      広口扁平缶

        1.0L タンク(混合燃料用)

        1.0L タンク(混合燃料用)

          KOWA 保存容器300cc

          KOWA 保存容器300cc

            片口扁平缶 グレー 20L

            片口扁平缶 グレー 20L

              カラーキャップ(扁平缶用)

              カラーキャップ(扁平缶用)

                KOWA さげ缶ミニPP

                KOWA さげ缶ミニPP

                  ハンディ缶用コシアミ

                  ハンディ缶用コシアミ

                    ポリエチレン容器 (ソケット付)

                    ポリエチレン容器 (ソケット付)

                      扁平缶 ケミカルコック付(広口タイプ)

                      扁平缶 ケミカルコック付(広口タイプ)

                        両口灯油缶

                        両口灯油缶

                          取手付 ポリ容器

                          取手付 ポリ容器

                            メーカー 瑞穂化成工業 トラスコ中山 瑞穂化成工業 エスコ コーワ 瑞穂化成工業 トラスコ中山 コーワ トラスコ中山 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 コダマ樹脂 トラスコ中山
                            通常価格 2,553円 3,117円 638円 915円 87円 2,639円 723円 80円 283円 5,481円 7,016円 1,162円 360円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目  
                            容量(L) 20 20 - 1 - 20 - - - - 20 - 2
                            商品タイプ - - - 関連品 - 関連品 - -
                            質量(g) 1230.000 - - - - 1370.000 - - - - 1540.000 - -
                            材質1 本体、キャップ:ポリエチレン(PE) - - - - 本体・キャップ:ポリエチレン(PE) - - - 本体・キャップ:ポリエチレン(PE) 本体:ポリエチレン(PE) - -
                            材質2 パッキン:発泡ポリエチレン - - - - パッキン:発泡ポリエチレン - - - パッキン:発泡ポリエチレン コック:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP) - -

                            扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました