(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファイバードラム Aドラム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A270-25
ファイバードラム Aドラム TSP ファイバードラム Aドラム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,146円
税込単価
2,361円

【特長】・環境にやさしいニュータイプのファイバードラム・レバー式バンドのため、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クローズドタイプ
  • 色:
  • 本体材質:
  • 上フタ材質:
    クロムフリー鋼板
  • 胴部材質:
    ライナー紙
  • 底部材質:
    合紙

型番

A270-25 解除

Loading...

 
カタログを表示

A270-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
容量詳細(L)
内径(mm)
外径(mm)
内高(mm)
外高(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A270-25

~49
25
270
295
450
475
114-6344
1500.0

4個

2,146( 2,361円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境にやさしいニュータイプのファイバードラム
・レバー式バンドのため、簡単に蓋の開け閉めができます
・軽量かつ十分な強度も兼ね備えているため、作業性がよく、ドラム缶と同じようなハンドリングが可能です
・段積みも安心。インターロック仕様が荷崩れを防止します
・内面がストレートで内容物の取出しが容易です。本体上部の端面を巻き込んでいるため、紙粉がでにくい構造です
・本体にスクリーン印刷ができます
【用途】
・主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイバードラム Aドラムの型番A270-25のページです。
型番A270-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファイバードラム Aドラム

ファイバードラム Aドラム

    オールファイバードラムF2タイプ

    オールファイバードラムF2タイプ

      オールファイバードラムF1タイプ

      オールファイバードラムF1タイプ

        オールファイバードラムAF2タイプ

        オールファイバードラムAF2タイプ

          オールファイバードラムF3タイプ

          オールファイバードラムF3タイプ

            プラスチックドラム(UNマーク取得)超高分子PE

            プラスチックドラム(UNマーク取得)超高分子PE

              KOWA 使い捨て保存容器内容器1L替容器10枚入

              KOWA 使い捨て保存容器内容器1L替容器10枚入

                KOWA 使い捨て保存容器内容器替え容器(10枚入)

                KOWA 使い捨て保存容器内容器替え容器(10枚入)

                  プラスチックドラム(UNマーク取得) PD060L-1

                  プラスチックドラム(UNマーク取得) PD060L-1

                    扁平缶 乳白/グレー

                    扁平缶 乳白/グレー

                      TONBO アクアピッチャー PRO

                      TONBO アクアピッチャー PRO

                        KOWA 保存容器1000cc

                        KOWA 保存容器1000cc

                          危険物収納缶(UNマーク取得)正角

                          危険物収納缶(UNマーク取得)正角

                            メーカー 太陽シールパック 太陽シールパック 太陽シールパック 太陽シールパック 太陽シールパック ケニス コーワ コーワ ケニス 瑞穂化成工業 新輝合成 コーワ ケニス
                            通常価格 2,083円 1,943円 1,814円 2,168円 3,950円 34,749円 522円 522円 17,266円 934円 1,875円 408円 3,826円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   5日目   11日目   1日目~   1日目   1日目   4日目~  
                            商品タイプ クローズドタイプ クローズドタイプ クローズドタイプ クローズドタイプ - クローズドタイプ - - - - - - -
                            - - - - - - - - -
                            本体材質 - - - - - - - - -
                            上フタ材質 クロムフリー鋼板 合紙 合紙 合紙 - - - - - - - - -
                            胴部材質 ライナー紙 ライナー紙 ライナー紙 ライナー紙 - - - - - - - - -

                            ファイバードラム Aドラムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A270-15
                            A270-20
                            A350-30
                            A350-40
                            A350-50
                            A395-60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            容量詳細
                            (L)
                            内径
                            (mm)
                            外径
                            (mm)
                            内高
                            (mm)
                            外高
                            (mm)
                            トラスココード 質量
                            (g)

                            2,083円

                            ( 2,291円 )
                            4個 あり

                            8日目

                            ~4915270295275300114-63411300.0

                            2,109円

                            ( 2,320円 )
                            4個 あり

                            8日目

                            ~4920270295360385114-63421500.0

                            2,457円

                            ( 2,703円 )
                            4個 あり

                            8日目

                            ~4930350375320345114-63452000.0

                            2,517円

                            ( 2,769円 )
                            4個 あり

                            8日目

                            ~4940350375425450114-63462000.0

                            2,592円

                            ( 2,851円 )
                            4個 あり

                            8日目

                            50~9950350375530555114-63472500.0

                            2,703円

                            ( 2,973円 )
                            4個 あり

                            8日目

                            50~9960395420500525114-63482500.0

                            ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました