(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールファイバードラムF1タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:F1-455-110
オールファイバードラムF1タイプ TSP オールファイバードラムF1タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,571円
税込単価
2,828円

【仕様】・材質1紙、上フタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クローズドタイプ
  • 色:
  • 本体材質:
  • 上フタ材質:
    合紙
  • 胴部材質:
    ライナー紙
  • 底部材質:
    合紙

型番

F1-455-110 解除

Loading...

 
カタログを表示

F1-455-110 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
容量詳細(L)
内径(mm)
外径(mm)
内高(mm)
外高(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F1-455-110

100~199
110
455
460
740
735
114-6391
3500.0

2個

2,571( 2,828円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質1紙、上フタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールファイバードラムF1タイプの型番F1-455-110のページです。
型番F1-455-110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールファイバードラムF1タイプ

オールファイバードラムF1タイプ

    ファイバードラム Aドラム

    ファイバードラム Aドラム

      オールファイバードラムF2タイプ

      オールファイバードラムF2タイプ

        オールファイバードラムF3タイプ

        オールファイバードラムF3タイプ

          オールファイバードラムAF2タイプ

          オールファイバードラムAF2タイプ

            プラスチックドラム(UNマーク取得)超高分子PE

            プラスチックドラム(UNマーク取得)超高分子PE

              KOWA 使い捨て保存容器内容器1L替容器10枚入

              KOWA 使い捨て保存容器内容器1L替容器10枚入

                KOWA 使い捨て保存容器内容器替え容器(10枚入)

                KOWA 使い捨て保存容器内容器替え容器(10枚入)

                  KOWA 保存容器1000cc

                  KOWA 保存容器1000cc

                    TONBO アクアピッチャー PRO

                    TONBO アクアピッチャー PRO

                      プラスチックドラム(UNマーク取得) PD060L-1

                      プラスチックドラム(UNマーク取得) PD060L-1

                        扁平缶 乳白/グレー

                        扁平缶 乳白/グレー

                          危険物収納缶(UNマーク取得)正角

                          危険物収納缶(UNマーク取得)正角

                            メーカー 太陽シールパック 太陽シールパック 太陽シールパック 太陽シールパック 太陽シールパック ケニス コーワ コーワ コーワ 新輝合成 ケニス 瑞穂化成工業 ケニス
                            通常価格 1,814円 2,083円 1,943円 3,950円 2,168円 34,749円 522円 522円 408円 1,875円 17,266円 934円 3,826円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   5日目   1日目   1日目   11日目   1日目~   4日目~  
                            商品タイプ クローズドタイプ クローズドタイプ クローズドタイプ - クローズドタイプ クローズドタイプ - - - - - - -
                            - - - - - - - - -
                            本体材質 - - - - - - - - -
                            上フタ材質 合紙 クロムフリー鋼板 合紙 - 合紙 - - - - - - - -
                            胴部材質 ライナー紙 ライナー紙 ライナー紙 - ライナー紙 - - - - - - - -

                            オールファイバードラムF1タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            F1-280-25
                            F1-320-30
                            F1-320-35
                            F1-320-40
                            F1-455-120
                            F1-455-130
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            容量詳細
                            (L)
                            内径
                            (mm)
                            外径
                            (mm)
                            内高
                            (mm)
                            外高
                            (mm)
                            トラスココード 質量
                            (g)

                            1,814円

                            ( 1,995円 )
                            2個 あり

                            8日目

                            ~4925280285410465114-63761500.0

                            1,869円

                            ( 2,056円 )
                            2個 あり

                            8日目

                            ~4930320325430430114-63771500.0

                            1,906円

                            ( 2,097円 )
                            2個 あり

                            8日目

                            ~4935320325500493114-63791500.0

                            1,943円

                            ( 2,137円 )
                            2個 あり

                            8日目

                            ~4940320325365555114-63801500.0

                            2,646円

                            ( 2,911円 )
                            2個 あり

                            8日目

                            100~199120455460800795114-63923500.0

                            4,144円

                            ( 4,558円 )
                            2個 あり

                            8日目

                            100~199130455460760855114-63933500.0

                            ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました