(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールファイバードラムAF2タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AF2-375-60
オールファイバードラムAF2タイプ TSP オールファイバードラムAF2タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,515円
税込単価
3,867円

【特長】・全て紙製の、コストパフォーマンスの高いタイプです。・本体・上フタ・底...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クローズドタイプ
  • 色:
  • 本体材質:
  • 上フタ材質:
    合紙
  • 胴部材質:
    ライナー紙
  • 底部材質:
    合紙

型番

AF2-375-60 解除

Loading...

 
カタログを表示

AF2-375-60 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
容量詳細(L)
内径(mm)
外径(mm)
内高(mm)
外高(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AF2-375-60

50~99
60
375
380
560
615
114-6429
2000.0

2個

3,515( 3,867円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全て紙製の、コストパフォーマンスの高いタイプです。
・本体・上フタ・底板が全て紙でできているため、軽量で取り扱いが簡単です。
・上フタがフラットなので、積み重ね時に安定し、マークやラベルの貼り付けも簡単です。
【用途】
・主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールファイバードラムAF2タイプの型番AF2-375-60のページです。
型番AF2-375-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールファイバードラムAF2タイプ

オールファイバードラムAF2タイプ

    オールファイバードラムF2タイプ

    オールファイバードラムF2タイプ

      オールファイバードラムF3タイプ

      オールファイバードラムF3タイプ

        オールファイバードラムF1タイプ

        オールファイバードラムF1タイプ

          ファイバードラムSタイプ

          ファイバードラムSタイプ

            ファイバードラム Aドラム

            ファイバードラム Aドラム

              薬品・食品用タンク 開放円筒型タンク N型

              薬品・食品用タンク 開放円筒型タンク N型

                軽油缶トレイ

                軽油缶トレイ

                  片口扁平缶

                  片口扁平缶

                    液体輸送容器 ロンテナー

                    液体輸送容器 ロンテナー

                      バロンボックス・バロンダンボール・オプション部品

                      バロンボックス・バロンダンボール・オプション部品

                        両口灯油缶

                        両口灯油缶

                          ポリ容器MJテナー

                          ポリ容器MJテナー

                            メーカー 太陽シールパック 太陽シールパック 太陽シールパック 太陽シールパック 太陽シールパック 太陽シールパック ダイライト 土井金属 瑞穂化成工業 積水成型工業 瑞穂化成工業 コダマ樹脂 瑞穂化成工業
                            通常価格 2,168円 1,943円 3,950円 1,814円 2,274円 2,083円 11,719円 734円 2,172円 882円 495円 1,162円 6,665円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ クローズドタイプ クローズドタイプ - クローズドタイプ クローズドタイプ クローズドタイプ - - - - - - -
                            - - - - - - - -
                            本体材質 - - - - - - - -
                            上フタ材質 合紙 合紙 - 合紙 クロムフリー鋼板 クロムフリー鋼板 - - - - - - -
                            胴部材質 ライナー紙 ライナー紙 - ライナー紙 ライナー紙 ライナー紙 - - - - - - -

                            オールファイバードラムAF2タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AF2-320-40
                            AF2-375-40
                            AF2-375-50
                            AF2-375-70
                            AF2-430-100
                            AF2-430-70
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            容量詳細
                            (L)
                            内径
                            (mm)
                            外径
                            (mm)
                            内高
                            (mm)
                            外高
                            (mm)
                            トラスココード 質量
                            (g)

                            3,078円

                            ( 3,386円 )
                            2個 あり

                            8日目

                            ~4940320325515570114-64262000.0

                            3,311円

                            ( 3,642円 )
                            2個 あり

                            8日目

                            ~4940375380380435114-64272000.0

                            2,168円

                            ( 2,385円 )
                            2個 あり

                            8日目

                            50~9950375380470525114-64282000.0

                            3,612円

                            ( 3,973円 )
                            2個 あり

                            8日目

                            50~9970375380650705114-64302500.0

                            2,562円

                            ( 2,818円 )
                            2個 あり

                            8日目

                            100~199100430435705760114-64353000.0

                            2,327円

                            ( 2,560円 )
                            2個 あり

                            8日目

                            50~9970430435500555114-64313000.0

                            ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました